ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

アブソリュートエンコーダ

型式:

BDG – FXX58-PC Series – CAN

お問い合わせ

フランジタイプ
Clamping flange
シャフト径
10 mm
インタフェース
CAN
Flange diameter
58 mm
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
周囲温度範囲
-42…80 °C
保護等級
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
フランジ材質
ステンレス(1.4404)
テクニカルドキュメント

機械アクセサリ

制御盤内用パワーサプライ