防爆近接センサ
誘導型センサ

で提供しています。:
40 バージョン
Balluff では爆発の危険がある全区域に対応する近接センサを取り揃えています。この摩耗劣化のないスイッチのアプリケーションでは、爆発の危険性がまれにしか発生しないゾーン 2/22 の区域(カテゴリー 3G/3D)から極めて爆発の危険性が高いゾーン 0/20 の区域までをカバーします。
センサの多彩なバリエーションにより幅広い用途範囲に対応できるため、多種多様な要件を満たすことができます。広範囲にわたる製品ラインナップには、さまざまな構造の、500 bar までの圧力に耐えられるセンサや対応温度範囲を拡張したセンサなどが含まれています。NAMUR 絶縁スイッチアンプや片端コネクタケーブルなどの適切なアクセサリも、もちろんご用意しています。
特長
- 対応ゾーン:0、1、2、20、21、22
- 最大 500 bar までの高圧に耐える
- さまざまな温度範囲で使用可能
- 適切な NAMUR 絶縁スイッチアンプ付き
- 非接触なので摩耗劣化がない
- 耐薬品性
- 汚れの影響を受けにくい
40 結果
注文コード | 価格 | 寸法 | インタフェース | 検出距離 | スイッチング周波数 | ハウジング材質 | 接続 | 承認/ 適合 | 設置・取付け | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES02ZUBES M12ME-GNX40B-S04G-EEX |
6470 JPY | Ø 12 x 45 mm | NAMUR | 4 mm | 700 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 面一 | |
![]() BES02ZTBES M08MD-GNX10B-EV02-EEX |
6920 JPY | Ø 8 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | ケーブル、2.00 m、PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 面一 | |
![]() BES02ZRBES G06MD-GNX10B-EV02-EEX |
7120 JPY | Ø 6.5 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | ケーブル、2.00 m、PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE | 面一 | |
![]() BES02ZWBES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX |
7280 JPY | Ø 18 x 46 mm | NAMUR | 8 mm | 400 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 面一 |