オールメタルタイプ近接センサ
誘導型センサ

で提供しています。:
50 バージョン
極めて耐性の高い Balluff のオールメタルタイプ近接センサ BES は、非常に厳しい環境での使用のために特別に開発されたものです。ハウジングとセンサフロントがステンレス製となっています。堅牢な検出面は衝突や機械的負荷に耐え、研磨性溶剤に対する耐性もあります。さらに溶接関連アプリケーションでの使用のため、溶接スパッタに耐える PTFE およびセラミックコーティングを施したバリエーションもご用意しています。Balluff のセンサは極めて堅牢であるためメンテナンスの費用が節約でき、設備の稼働率を向上させます。
特長
- 極めて堅牢
- 長い検出距離
- Factor 1 機能付き近接センサおよび選択的センサ(鉄/非鉄)
- 研磨性溶剤・洗浄剤に耐える
- 各種モデルと寸法でご用意
入手方法
50 結果
注文コード | 価格 | 寸法 | インタフェース | 検出距離 | スイッチング周波数 | ハウジング材質 | 接続 | 承認/ 適合 | 設置・取付け | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES02Z8BES M18EG1-PSC50N-S04G-S |
22680 JPY | Ø 18 x 65 mm | PNP 常時開(NO) | 5 mm | 30 Hz | ステンレス | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, cULus, WEEE | 面一 | |
![]() BES02YFBES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11 |
18890 JPY | Ø 30 x 63.5 mm | PNP 常時開(NO) | 20 mm | 100 Hz | ステンレス | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, cULus, WEEE | 面一 | |
![]() BES0511BES M12EI-PSC40N-S04G-S |
13660 JPY | Ø 12 x 65 mm | PNP 常時開(NO) | 4 mm | 70 Hz | ステンレス | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, WEEE | 面一 | |
![]() BES02Z9BES M18EG1-PSC50S-S04G-S |
22680 JPY | Ø 18 x 65 mm | PNP 常時開(NO) | 5 mm | 15 Hz | ステンレス | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, cULus, WEEE | 面一 | |
![]() BES02WCBES M12EF1-NSC10F-S04G-S |
19070 JPY | Ø 12 x 60 mm | NPN 常時開(NO) | 10 mm | 350 Hz | ステンレス | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, cULus, WEEE | 非シールド |