製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート
ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

耐熱性の近接センサ

誘導型センサ

で提供しています。:

38 バージョン

Balluff の耐熱性の近接センサ BES は 230 °C までの非常に高温の温度範囲に耐えます。バリエーションに応じて、ハウジングの他にケーブルの構造も高温用に設計されています。エレクトロニクスは完全に統合されているか、または適切なアクセサリを使用して簡単に接続可能です。

Balluff の超耐熱近接センサは様々な構造のものがありますので、様々な状況で簡単に組み込むことができ、スペース的な制約がある場合にも最適に解決可能です。さらに、高圧センサのバリエーションも数種あります。これらにより、アプリケーションの範囲が著しく広がります。

特長

  • 230 °C までの温度範囲に対応
  • IP68 までの高い保護等級
  • ステンレスハウジング
  • 各種の構造と寸法

入手方法

価格

38 結果

注文コード 価格 寸法 周囲温度範囲 インタフェース 検出距離 スイッチング周波数 ハウジング材質 接続 承認/ 適合 設置・取付け
アクション

BES02HC

BES 516-120-SA2
22480 JPY Ø 30 x 87 mm -25...120 °C NPN 常時開/常時閉(NO/NC) 10 mm 200 Hz 真鍮, ニッケルめっき ケーブル、2.00 m、シリコン CE, UKCA, WEEE 面一

BES0361

BES 516-329-SA14-AO-X-03
13860 JPY Ø 12 x 75 mm -25...120 °C NPN 常時開(NO) 2 mm 1000 Hz 真鍮, ニッケルめっき ケーブル、3.00 m、シリコン CE, UKCA, WEEE 面一

BES02H5

BES 516-105-SA2-05
22120 JPY Ø 18 x 95.5 mm -25...120 °C PNP 常時開/常時閉(NO/NC) 5 mm 500 Hz 真鍮, ニッケルめっき ケーブル、5.00 m、シリコン CE, UKCA, WEEE 面一

BES05FN

BES M08EM-PSD20B-ET05-T
30050 JPY Ø 8 x 60 mm 0...140 °C PNP 常時開(NO) 2 mm 600 Hz ステンレス ケーブル、5.0 m、PTFE CE, WEEE, UKCA 面一

BES02H4

BES 516-105-SA1-05
22120 JPY Ø 18 x 75.5 mm -25...120 °C PNP 常時開/常時閉(NO/NC) 5 mm 500 Hz 真鍮, ニッケルめっき ケーブル、5.00 m、シリコン CE, UKCA, WEEE 面一

BES02H6

BES 516-105-SA5
20700 JPY Ø 18 x 83 mm -25...120 °C PNP 常時開/常時閉(NO/NC) 5 mm 500 Hz 真鍮, ニッケルめっき コネクタ、M12×1 オス、4 ピン CE, UKCA, WEEE 面一