溶接現場対応の近接センサ
誘導型センサ
で提供しています。:
63 バージョン
設備の稼働率を向上させ、メンテナンスと保管の費用を節約できます。Balluff の溶接現場対応の近接センサは鋼・アルミニウム・真鍮などの金属物体を同一の検出距離で認識します。このセンサはセラミックコーティングが施されているので、金属スパッタ・スラグ・燃焼残渣にも耐性があり、最大 25 kA の溶接電流によって発生する磁場にも影響されません。研磨性溶剤や洗浄剤の場合でも問題なく使用できます。溶接機や高周波焼入れ設備、同様の過酷な産業環境でも完璧に動作します。
特長
- リダクションなしで金属対象物を検出
- 極めて堅牢、磁場に対する耐性、溶接スパッタ耐性
- 研磨性溶剤・洗浄剤に耐える
- 各種のモデルと寸法でご用意
入手方法
63 結果
注文コード | 価格 | 寸法 | インタフェース | 検出距離 | スイッチング周波数 | ハウジング材質 | 接続 | 承認/ 適合 | 設置・取付け | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES05PRBES M18ME-PSC80A-S04G-W10 |
15520 JPY | Ø 18 x 46 mm | PNP 常時開(NO) | 8 mm | 2000 Hz | 真鍮, PTFEコーティング | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | CE, UKCA, cULus, WEEE | 面一 | |
BES021KBES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01 |
22340 JPY | 40 x 40 x 62 mm | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | 35 mm | 250 Hz | PBT, 一部コーティング | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, WEEE | 非シールド | |
BES021TBES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 |
20170 JPY | 40 x 40 x 62 mm | PNP 常時開(NO) | 15 mm | 400 Hz | PBT, 一部コーティング | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, WEEE | 面一 | |
BES02KCBES M18MI-PSC70B-S04G-W |
12510 JPY | Ø 18 x 65 mm | PNP 常時開(NO) | 7 mm | 50 Hz | 真鍮, PTFEコーティング | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, WEEE | 面一 | |
BES0567BES M12EI-PSC40A-S04G-S02 |
16870 JPY | Ø 12 x 65 mm | PNP 常時開(NO) | 4 mm | 80 Hz | ステンレス, 耐溶接スパッタ, コーティング処理 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, WEEE | 面一 | |
BES02YTBES M08EG1-PSC15A-S04G-W |
13650 JPY | Ø 8 x 57 mm | PNP 常時開(NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | ステンレス(1.4301), PTFEコーティング | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, WEEE | 面一 | |
BES02JZBES M12MF1-PSC30A-S04G-W |
11790 JPY | Ø 12 x 50 mm | PNP 常時開(NO) | 3 mm | 2000 Hz | 真鍮, PTFEコーティング | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, WEEE | 面一 | |
BES02J6BES 516-325-S4-W |
17800 JPY | Ø 12 x 61 mm | PNP 常時開(NO) | 2 mm | 1000 Hz | 真鍮, PTFEコーティング | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, WEEE | 面一 | |
BES02YRBES M08EG-PSC15A-S49G-W |
18320 JPY | Ø 8 x 49 mm | PNP 常時開(NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | ステンレス(1.4301), PTFEコーティング | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | CE, WEEE | 面一 | |
BES02J4BES 516-113-SA2-S4-CW |
34760 JPY | Ø 12 x 61 mm | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | 2 mm | 1000 Hz | ステンレス, PTFEコーティング | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, WEEE | 面一 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。