製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート
ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

Factor 1 機能付き近接センサ

誘導型センサ

で提供しています。:

69 バージョン

Balluff のFactor 1 機能付き近接センサ BES は、異種の金属を同等に、かつ高精度で検知するアプリケーションに適しています。これはすべての金属に対応できる万能センサで、検出距離におけるリダクション変数なしで、鉄金属、非鉄金属、鋼、真鍮、アルミニウムなどを確実に検知します。また磁場に対して耐性があるため、溶接設備のように強い電磁場がある場所でも使用できます。溶接スパッタから保護するための PTFE コーティングを施したバージョンもご用意しています。

特長

  • 長い検出距離、すべての金属で検出距離におけるリダクション変数なし
  • 磁場に対する耐性
  • 各種金属への組込み可能
  • 高い精度と柔軟性の高い使用
  • 各種モデルと寸法でご用意

入手方法

価格

69 結果

注文コード 価格 寸法 インタフェース 検出距離 スイッチング周波数 ハウジング材質 接続 その他特徴
アクション

BES05PR

BES M18ME-PSC80A-S04G-W10
13500 JPY Ø 18 x 46 mm PNP 常時開(NO) 8 mm 2000 Hz 真鍮, PTFEコーティング コネクタ、M12×1 オス、3 ピン 係数 1, 広い温度範囲, ハウジングは溶接スパッタに耐性

BES02YT

BES M08EG1-PSC15A-S04G-W
11870 JPY Ø 8 x 57 mm PNP 常時開(NO) 1.5 mm 2000 Hz ステンレス(1.4301), PTFEコーティング コネクタ、M12×1 オス、4 ピン 係数 1, 溶接現場対応

BES02JZ

BES M12MF1-PSC30A-S04G-W
10250 JPY Ø 12 x 50 mm PNP 常時開(NO) 3 mm 2000 Hz 真鍮, PTFEコーティング コネクタ、M12×1 オス、4 ピン 係数 1, 溶接現場対応

BES03YP

BES M08MG1-PSC20A-S04G-W
12610 JPY Ø 8 x 65 mm PNP 常時開(NO) 2 mm 1000 Hz 真鍮, PTFEコーティング コネクタ、M12×1 オス、3 ピン 係数 1, 溶接現場対応