製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート
ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

補助アンプ用静電容量センサヘッド

静電容量センサ

で提供しています。:

24 バージョン

Balluff の静電容量センサヘッドは、環境の関係で電子部品内蔵センサを使用しにくい場面でも、設備の稼働を維持する精度を提供します。このセンサヘッドは液体、ペースト状、粉体の媒体を、直接接触により検出するか、または厚さ 4 mm までのガラスおよびプラスチック製の容器壁を通して検出します。

電子部品がセンサヘッドがら独立しているコンパクトな構造なので、特にスペース上の制約がある場合の使用に役立ちます。

極めて温度が高い環境や高圧環境用には、PTFE 製またはステンレス製のハウジングを備えた仕様をお選びいただけます。さらに、スイッチング出力やアナログ出力付き、あるいは IO-Link インタフェース搭載のアンプもご用意しています。こうしてお客様の個別のニーズに、より効果的に対応することができます。

特長

  • PTFE 製およびステンレス製のハウジングを備えた静電容量センサヘッド、極めて高い温度、高圧、スペース上の制約に対応
  • 独立型補助アンプによる作動、スイッチング信号を選択可能 – アナログまたは IO-Link 搭載
  • 迅速かつ簡単な、費用対効果に優れた取付け
  • 特に厳しい環境に耐える、堅牢なバリエーションをご用意

入手方法

価格

24 結果

注文コード 価格 寸法 接続 インタフェース 検出距離 ハウジング材質
アクション

BCS00A1

BCS M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08
16020 JPY Ø 18 x 65 mm コネクタ、 特殊コネクタ- 特殊コネクタ 特殊インタフェース 1 ~ 10 mm ステンレス(1.4301)

BCS001H

BCS D22T408-XXS10C-EP02-GZ01-002
16550 JPY Ø 22 x 10 mm コネクタ付きケーブル、特殊コネクタ-特殊コネクタ、2.00 m、PUR 特殊インタフェース 信号アンプ(BAE)を参照 1 ~ 10 mm ステンレス(1.4301)

BCS001K

BCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002
13660 JPY Ø 30 x 10 mm コネクタ付きケーブル、特殊コネクタ-特殊コネクタ、2.00 m、PUR 特殊インタフェース 信号アンプ(BAE)を参照 1 ~ 15 mm ステンレス(1.4301)

BCS0016

BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002
14670 JPY Ø 10 x 20 mm コネクタ付きケーブル、特殊コネクタ-特殊コネクタ、2.00 m、PUR 特殊インタフェース 信号アンプ(BAE)を参照 0.1 ~ 4 mm ステンレス(1.4301)

BCS0010

BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002
20520 JPY Ø 4 x 29 mm コネクタ付きケーブル, Snap-In IP40, Binder 719-ソケット, 2.00 m, PUR 特殊インタフェース 信号アンプ(BAE)を参照 0.1 ~ 1 mm ステンレス(1.4301)

BCS0012

BCS G06T4B-XXS15C-EP02-GZ01-002
19430 JPY Ø 6.5 x 18 mm コネクタ付きケーブル、特殊コネクタ-特殊コネクタ、2.00 m、PUR 特殊インタフェース 信号アンプ(BAE)を参照 0.1 ~ 1.5 mm ステンレス(1.4301)

BCS0014

BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002
19430 JPY Ø 8 x 25 mm コネクタ付きケーブル、特殊コネクタ-特殊コネクタ、2.00 m、PUR 特殊インタフェース 信号アンプ(BAE)を参照 0.1 ~ 1.5 mm ステンレス(1.4301)