アングル形光電センサ
光電センサ

で提供しています。:
27 バージョン
Balluff のアングル形光電センサ BWL はフォーク形光電センサに一貫した改良を施したもので、要求度の高いアプリケーションに対応します。その特殊なハウジング形状とビームの配置により、物体への接近・検知がほとんどすべての方向から可能となっています。
赤色光タイプとレーザータイプが多方面での用途に対応します。平坦でサイズの大きい物体の送り検査の場合や複雑なガイドでの物体のカウントと検知の場合、また過酷な産業環境におけるその他のさまざまなアプリケーションの場合に適しています。
取り付けにくい場所にも簡単に設置できます。投光器と受光器は相互にしっかりと調整されているため、それらを固定するための複雑な固定具は必要ありません。その上、時間のかかる調整も不要です。
特長
- 様々な光の種類(赤色光、赤外光、レーザ)により各アプリケーションに最適
- 堅牢な金属製ハウジング
- アングルを持つ形状により組付けの柔軟性が高い
- 高い光学的分解能と繰り返し精度
- 機械軸と光学軸が同一
- 投光器と受光器の調整が相互に固定されているため、高いプロセス信頼性を実現
- 時間のかかる調整が不要
- 様々な形状とサイズを選択可能
27 結果
注文コード | 価格 | 寸法 | 接続 | インタフェース | 照明タイプ | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BWL0001BWL 110110D-I011-S49 |
38330 JPY | 12 x 150 x 159 mm | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | 赤外光 | |
![]() BWL0003BWL 110110D-L011-S49 |
41930 JPY | 12 x 150 x 159 mm | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | 赤色光 | |
![]() BWL0005BWL 110110D-R011-S49 |
32570 JPY | 12 x 150 x 159 mm | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | 赤色光 | |
![]() BWL000CBWL 4040D-L011-S49 |
32030 JPY | 10 x 75 x 84 mm | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | 赤色光 | |
![]() BWL000FBWL 4040D-R011-S49 |
22480 JPY | 10 x 75 x 84 mm | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | 赤色光 | |
![]() BWL000HBWL 4040D-R012-S49 |
22480 JPY | 10 x 75 x 84 mm | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | NPN 常時開/常時閉(NO/NC) | 赤色光 | |
![]() BWL000JBWL 4040D-R013-S49 |
28250 JPY | 10 x 75 x 84 mm | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | 赤色光 |