プラスチックファイバーおよびグラスファイバー用ファイバーベース機器
光電センサ

で提供しています。:
14 バージョン
Balluff のプラスチックファイバーおよびグラスファイバー用ファイバーベース機器 BFB は、アプリケーションに対して従来の光電センサが大きすぎる場合や柔軟性がない場合に使用します。プラスチック製光ファイバーまたはガラス製光ファイバーと組み合わせて使用することができ、アプリケーションに応じて最大限の柔軟性を提供します。
種類が豊富なプラスチック製光ファイバーは、特に、堅牢性、周囲温度、耐薬品性に対してあまり要求が高くない場合に使用します。その他に耐熱ファイバーも提供可能です。またガラス製光ファイバーの場合は、耐破損性、耐熱性、耐薬品性のバリエーションもご用意しています。
特長
- わずかなコントラストの差を検出
- 高速 – 最大 8 kHz
- 高い位置決め精度
- 柔軟に取付け可能、設定が簡単
- 追加機能を使用可能(自由なパラメータ設定が可能)
- 堅牢な仕様
- 極めて正確な切替え
- 一方向またはキースイッチの動作原理
- ストレートまたはアングル光学系
- DIN レール取付け用のコンパクトな構造
- ディスプレイ付き/なし
- 様々な光の種類(赤色光または赤外光)
- アナログ出力信号付きもご用意(オプション)
- グラスファイバーまたはプラスチックファイバー用の各種シリーズ
14 結果
注文コード | 価格 | 寸法 | インタフェース | 入力機能 | 接続 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BFB000CBFB M18M-011-P-S4 |
17540 JPY | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | コネクタ オス、4 ピン | ||
![]() BFB0009BFB M18M-001-P-S4 |
16910 JPY | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | コネクタ オス、4 ピン | ||
![]() BFB0001BFB 75K-001-N-02 |
18180 JPY | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | NPN 常時開/常時閉(NO/NC) | ボタンロックオン/ オフ, ボタンと同じ機能 | ケーブル、2.00 m、PVC | |
![]() BFB0003BFB 75K-001-P-02 |
17110 JPY | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | ボタンロックオン/ オフ, ボタンと同じ機能 | ケーブル、2.00 m、PVC | |
![]() BFB0004BFB 75K-001-P-S75 |
17110 JPY | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | ボタンと同じ機能, ボタンロックオン/ オフ | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | |
![]() BFB0005BFB 75K-002-N-S75 |
28780 JPY | 10.4 x 35.4 x 84 mm | NPN 常時開/常時閉(NO/NC) | ティーチング Sn, ボタンロックオン/ オフ | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | |
![]() BFB0006BFB 75K-002-P-S75 |
28780 JPY | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | ティーチング Sn, ボタンロックオン/ オフ | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | |
![]() BFB0007BFB 75K-003-N-02 |
30770 JPY | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | アナログ、電圧 0 ~ 10 V NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) | ティーチング Sn, ボタンロックオン/ オフ | ケーブル、2.00 m、PVC |