CADモデルのダウンロードのみ対応
UVセンサ
光学センサー
で提供しています。:
1 シリーズ
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルーフのUVセンサは、UVライトで通常では見にくい物体を検出します。このセンサは主に、目に見えない製品ラベルを検出するために使用されます。その他にも、発光粒子を含んだ潤滑剤のチェックにも使用されています。
特徴
- UVライト - 追加のライトや光源不要
- ボタンひとつで立上げ - 追加のソフトウェア不要
- 堅牢な産業向けのデザイン
物体検出センサ選定ガイド
お客様のご要望をお聞かせいただければ、必要な製品をご案内いたします!
1 シリーズ
|
シリーズ
|
照明タイプ | インタフェース | 接続タイプ | 接続部 01、構造 | ハウジング材質、一次 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫外光 | PNP | コネクタ | M12x1 | 亜鉛 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。