オンラインで24時間いつでも注文
注文の追跡、請求書ダウンロード、見積作成の機能を備えたカスタマーポータルサイト
購入前に魅力的なソフトウェアサービスを体感
お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。
新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。
入手方法
すぐに使える 先行販売を前提とする
価格
技術的な特徴
構造
直方体 234
Ø 18 mm 165
Ø 12 mm 39
Ø 8 mm 35
Ø 5 mm 2
Ø 6 mm 2
Ø 35 mm 1
Ø 36 mm 1
光学機能原理
反射型光バリア 110
光センサ、エネルギーベース 107
光センサ、三角測量 98
スルービーム光バリア(受光器) 76
スルービーム光バリア(投光器) 54
スルービーム光バリア 17
光センサ、HGA 固定 16
エネルギー的光電センサ、背景抑制機能付き拡散反射型光電センサ、回帰反射型光電センサ、透過型光電センサ(投光器)、透過型光電センサ(受光器)、設定に応じて異なる 1
光の反射時間測定 1
検出距離/測定範囲
[mm]
照明タイプ
LED 赤色光 282
赤色光レーザ 115
LED 赤外光 37
赤外光 24
赤色光 14
microSPOT-LED 赤色光 1
スイッチング機能
常時開(NO) 291
常時閉(NC) 190
常時開/ 常時閉(NO/NC) 86
インタフェース
PNP 326
NPN 82
IO-Link 29
アナログ、電流 6
Pin 4: Push-pull 6
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 6
リレー 4
PNP/ NPN 4
PNP/NPN/差動モード 2
PNP/ NPN/ 自動検出 1
ケーブル長 L
[m]
シリーズ
18M 76
Q08M 45
12M 40
6K 39
18KF 37
08E 35
R020K 32
23K 29
R01E 21
18KW 21
21M 20
18MR 13
5K 13
18E 13
26K 13
50K 8
18K 5
64K 5
R254K 4
R040M 3
G05E 2
R080K 2
M06M 2
30M 2
ハウジング材質
プラスチック 208
金属 201
ステンレス 71
ブランド
Global 91
光スポットサイズ
Ø 3.0 mm 48
Ø 2.5 mm 16
Ø 2 mm 15
Ø 300 mm 14
Ø 3 mm 13
Ø 8 mm 11
Ø 50 mm 9
Ø 5 mm 9
Ø 10 mm 8
20 x 20 mm 7
Ø 23 mm 6
Ø 25 mm 6
0.05 x 0.1 mm 6
15 x 15 mm 6
600 x 600 mm 6
Ø 1.2 mm 5
0.2 x 0.3 mm 5
5 x 5 mm 5
50 x 50 mm 5
Ø 4.4 mm 4
28 x 28 mm 4
2.2 x 2.2 mm 4
22 x 22 mm 4
Ø 11 mm 4
300 x 300 mm 4
Ø 160 mm 4
Ø 4.5 mm 4
27 x 27 mm 4
45 x 45 mm 4
1200 x 1200 mm 3
200 x 200 mm 3
14 x 14 mm 3
60 x 60 mm 3
Ø 100 mm 2
Ø 4 mm 2
10 x 10 mm 2
Ø 200 mm 2
Ø 20 mm 2
Ø 280 mm 2
6 x 6 mm 2
8 x 8 mm 2
Ø 40 mm 2
2.5 x 3.5 mm 2
Ø 1 mm 2
Ø 80 mm 1
Ø 7 mm 1
Ø 22 mm 1
Ø 0.1 mm 1
3 x 1 mm 1
80 x 80 mm 1
30 x 30 mm 1
0.4 x 1.3 mm 1
Ø 350 mm 1
0.5 x 1.5 mm 1
光学的特性
背景抑制機能 103
同軸ファイバ 14
固定背景抑制機能 12
透明体検知 10
固定焦点 3
CCD 技術 2
多機能 1
承認/ 適合
CE 480
WEEE 480
cULus 466
UKCA 253
Ecolab 81
IO-Link 5
EAC 1
CDRH 1
接続の種類
コネクタ 316
ケーブル 102