2 測定軸付き傾斜センサ
傾斜センサ
で提供しています。:
16 バージョン
Balluff の 2 測定軸付き傾斜センサ BSI は MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)式です。この傾斜センサはコンパクトなチップを備えており、ここには重力の作用により傾斜に応じて動く微小電気機械構造が内蔵されています。評価は静電容量測定原理により行われます。
したがって 1 つのセンサのみで 2 つの軸により機械コンポーネンツの位置制御が行えます。その際、多岐にわたる測定範囲が各課題に対する最適な精度を保証します。
特長
- UL および CE 認証
- インタフェース:4 ~ 20 mA、0 ~ 10 V
- センタリング機能(校正)による柔軟な取付け
- 様々なニーズに対応する 2 種類のバリエーション
- コンパクトな構造で省スペース
16 結果
注文コード | 価格 | 測定原理 | 測定範囲 | 測定軸 | インタフェース | 接続 | ハウジング材質 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSI0012BSI Q41K0-XB-MYS090-S92 |
42620 JPY | MEMS | -90...90° | 2 | 2x アナログ電流 4 ~ 20 mA | コネクタ、 M12×1 | プラスチック | |
BSI000ABSI R65K0-XA-MYS015-S115 |
73020 JPY | MEMS | -15...15° | 2 | 2x アナログ電圧 0 ~ 10 V | コネクタ、 M12×1 | プラスチック | |
BSI000WBSI Q41K0-XB-MYS015-S92 |
42620 JPY | MEMS | -15...15° | 2 | 2x アナログ電流 4 ~ 20 mA | コネクタ、 M12×1 | プラスチック | |
BSI000YBSI Q41K0-XB-MYS030-S92 |
42620 JPY | MEMS | -30...30° | 2 | 2x アナログ電流 4 ~ 20 mA | コネクタ、 M12×1 | プラスチック | |
BSI0006BSI R65K0-XB-MYS015-S115 |
73020 JPY | MEMS | -15...15° | 2 | 2x アナログ電流 4 ~ 20 mA | コネクタ、 M12×1 | プラスチック | |
BSI0007BSI R65K0-XB-MYS030-S115 |
73020 JPY | MEMS | -30...30° | 2 | 2x アナログ電流 4 ~ 20 mA | コネクタ、 M12×1 | プラスチック | |
BSI0008BSI R65K0-XB-MYS045-S115 |
73020 JPY | MEMS | -45...45° | 2 | 2x アナログ電流 4 ~ 20 mA | コネクタ、 M12×1 | プラスチック | |
BSI0009BSI R65K0-XB-MYS090-S115 |
73020 JPY | MEMS | -90...90° | 2 | 2x アナログ電流 4 ~ 20 mA | コネクタ、 M12×1 | プラスチック | |
BSI000CBSI R65K0-XA-MYS030-S115 |
73020 JPY | MEMS | -30...30° | 2 | 2x アナログ電圧 0 ~ 10 V | コネクタ、 M12×1 | プラスチック | |
BSI000EBSI R65K0-XA-MYS045-S115 |
73020 JPY | MEMS | -45...45° | 2 | 2x アナログ電圧 0 ~ 10 V | コネクタ、 M12×1 | プラスチック |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。