CADモデルのダウンロードのみ対応
フラッシュマウント式圧力センサ
圧力センサ
で提供しています。:
2 シリーズ
CADモデルのダウンロードのみ対応
Balluff のフラッシュマウント式圧力センサ BSP は、接着剤、グリース、シール剤、頻繁に変動する媒体など、高粘度、ペースト状、結晶化した、または固形分を含んだ媒体の圧力測定に最適です。フラッシュマウント型の溶接ステンレスメンブレンによりセンサにはデッドスポットがなく、非常に洗浄しやすくなっています。
特長
- デッドスポットがなく、洗浄しやすい
- 便利な高い視認性のディスプレイと選択可能な出力(アナログ、デジタル、IO-Link)
- 圧力範囲 –1 ~ 600 bar
- 測定原理:相対圧力
- 高級ステンレス製のプロセス接続 G1/2" または Tri-Clamp 1 ½"
- IP67 または IP69K
- 広い温度範囲(媒体温度 –40 ~+125 °C)
- UL 認証、一部材料試験証明書 3.1 (EN10204)
2 シリーズ
|
シリーズ
|
最小測定範囲、圧力 | 最大測定範囲、圧力 | プロセス接続部 | インタフェース | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 bar | 600 bar | 1 1/2" トライクランプ, G 1/2"(DIN 3852)、フラッシュマウント型 | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可, IO-Link, PNP/ NPN | ||
| -1 bar | 20 bar | 1 1/2" トライクランプ, G 1/2"(DIN 3852)、フラッシュマウント型 | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可, IO-Link, PNP/ NPN |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。