安全スイッチポイント付き機械式マルチポジションスイッチ
カムスイッチ

で提供しています。:
294 バージョン
溶接した接点でも確実で安全な開閉動作が行われることは重要です。非常停止や停止位置検出などの安全機能には、Balluff の各種安全スイッチをご使用ください。開閉動作は剛性プランジャがトリガーになり、強制開離接点付きの機械式の開閉エレメントを動作させます。このプランジャが動いた場合は、接点の接続が遮断されます。さらに、マルチポジションスイッチの安全スイッチポイントの数は自由で、標準スイッチエレメントと組み合わせることができます。
特長
- 溶接した接点にも対応
- DIN EN 60204-1/VDE 0113 および DIN EN 60947-5-1 準拠の安全機能
- 4 つのシリーズ
- シリーズに応じて最大 16 のスイッチポジション
- マルチポジションスイッチの安全スイッチポイントの数は自由に選択可能
- 安全スイッチポイントと標準スイッチエレメントを組み合わせ可能
294 結果
注文コード | 価格 | スイッチ位置、数 | プランジャ形状 | 仕様 | 接続の種類 | スイッチ位置距離 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS00PWBNS 813-D02-D12-100-20-01 |
29100 JPY | 2 | スイッチ位置1 ~ 2: チゼル | 安全性 DIN EN 60204-1 | ねじ式端子 | 12 mm | |
![]() BNS00R7BNS 813-D02-D16-100-22-02 |
31870 JPY | 2 | スイッチ位置1 ~ 2: チゼル | 安全性 DIN EN 60204-1 | ねじ式端子 | 16 mm | |
![]() BNS00REBNS 813-D02-E12-100-22-02-FC |
56380 JPY | 2 | スイッチ位置1 ~ 2: E-チゼル | 安全性 DIN EN 60204-1 | ねじ式端子 | 12 mm | |
![]() BNS00Y7BNS 813-D04-D12-100-22-04 |
58350 JPY | 4 | スイッチ位置1 ~ 4: チゼル | 安全性 DIN EN 60204-1 | ねじ式端子 | 12 mm | |
![]() BNS011UBNS 813-D05-D16-100-10-01 |
59330 JPY | 5 | スイッチ位置1 ~ 5: チゼル | 安全性 DIN EN 60204-1 | ねじ式端子 | 16 mm | |
![]() BNS012LBNS 813-D05-R12-100-22-05 |
73060 JPY | 5 | スイッチ位置1 ~ 5: ローラーベアリング | 安全性 DIN EN 60204-1 | ねじ式端子 | 12 mm | |
![]() BNS01CNBNS 813-D04-D12-62-10-01 |
51160 JPY | 4 | スイッチ位置1 ~ 4: チゼル | 安全性 DIN EN 60204-1 | ねじ式端子 | 12 mm | |
![]() BNS01E6BNS 813-D04-L12-62-12-04 |
64720 JPY |