充填レベル測定用磁歪式システム
磁歪式センサ

で提供しています。:
2 バージョン
Balluff の充填レベル測定用磁歪式システム BTL-SF は最高度の衛生基準が要求されるアプリケーションで継続的に精密な測定を行います。この測定システムは防錆ステンレス製で表面品質が高く、角に丸みを付けてあるため、最も厳格な国際的サニタリ規格を満たし、食品産業における厳しい要求を容易にクリアすることができます。
特長
- 最も厳格なサニタリ規格を満たすステンレス製で、長い耐用年数を保証
- 定置滅菌(SIP)と定置洗浄(CIP)用にも使用できる安全性
- μm 単位での継続的な高精度測定が質の高い容器充填を実現
- 気泡補正により、充填レベルを確実に測定
- 3-A Sanitary Standard、FDA、EHEDG などの国際的な認証を取得
- Tri-Clamp 固定具
- 非接触なので摩耗劣化がない
2 結果
注文コード | インタフェース | 測定長 | 機械仕様 | 周囲温度 | Non-linearity | アプリケーション | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -SF- Series - Analog currentBTL7 -SF- Series - Analog current |
アナログ、電流 | 50~2500 mm | 1 1/2" トリクランプで固定 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS | 充填レベル測定, サニタリアプリケーション | |
![]() BTL7 -SF- Series - Analog voltageBTL7 -SF- Series - Analog voltage |
アナログ、電圧 | 50~2500 mm | 1 1/2" トリクランプで固定 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS | 充填レベル測定, サニタリアプリケーション |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。