製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート
ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

サーマルフローモニタ

フローセンサ

で提供しています。:

11 バージョン

サーマルフローモニタにより、プロセスの流れを切り替えながら監視することができます。例えば、工作機械、ポンプ、コンプレッサーなどで可能です。

Balluff のフローモニタは、その堅牢なハウジングにより、厳しい産業環境にも適しています。

Balluff のバリエーションにはねじ止め用やインラインへの直接取付け用があり、多様なアプリケーションにおける様々な要求事項を確実に解決します。

特長

  • 可動部品がないため、耐汚染性に優れる
  • 流量/パイプ直径に応じた、ねじ止めやインライン向けの構造
  • 容易に統合できる堅牢な M12 コネクタ
  • LED ラインまたはディスプレイによる流量の視覚化
  • UL および CE 認証

価格

11 結果

注文コード 価格 作業範囲 スイッチング出力 取付け面からの設置長 プロセス接続部
アクション

BFF0001

BFF T7031-HA001-D06A2A-S4
52190 JPY 1 ~ 150 cm/s(水性媒体), 3 ~ 300 cm/s(オイル) PNP 31 mm G 1/2" オス

BFF0003

BFF T7040-JA001-D06A2A-S4
52190 JPY 1 ~ 150 cm/s(水性媒体), 3 ~ 300 cm/s(オイル) PNP 40 mm NPT 1/2" オス

BFF0002

BFF T7048-HA001-D06A2A-S4
52190 JPY 1 ~ 150 cm/s(水性媒体), 3 ~ 300 cm/s(オイル) PNP 48 mm G 1/2" オス

BFF0004

BFF T7031-HA002-R03A0A-S4
32200 JPY 1 ~ 150 cm/s(水性媒体), 3 ~ 300 cm/s(オイル) 31 mm G 1/2" オス

BFF0005

BFF T7048-HA002-R03A0A-S4
32200 JPY 1 ~ 150 cm/s(水性媒体), 3 ~ 300 cm/s(オイル) 48 mm G 1/2" オス

BFF0006

BFF T7040-JA002-R03A0A-S4
32200 JPY 1 ~ 150 cm/s(水性媒体), 3 ~ 300 cm/s(オイル) 40 mm NPT 1/2" オス

BFF0007

BFF TX015-HA003-D06A2A-S4
64420 JPY 2 ~ 25 l/min PNP G 1/2" オス

BFF0008

BFF TX010-HA004-D00A2C-S4
82760 JPY 1 ~ 10 l/min 2x PNP 常時開/常時閉(NO/NC) G 1/2" オス

BFF0009

BFF TX015-HA004-D00A2C-S4
82760 JPY 1 ~ 20 l/min 2x PNP 常時開/常時閉(NO/NC) G 1/2" オス

BFF000A

BFF TX006-DA004-D00A2C-S4
82760 JPY 0.1...2 l/min water 2x PNP 常時開/常時閉(NO/NC) G 1/4" オス