モバイル式 LF リード/ライトデバイス(70/455 kHz)
LF(70/455 kHz)

で提供しています。:
5 バージョン
BIS C データキャリア(タグ)のモバイル式読取り/書込みには、Balluff の LF リード/ライトデバイスが最適です。これは、手動での品質検査やメンテナンス作業中の記録に使用されます。
データ伝送は、WLAN、Bluetooth またはケーブル接続された USB 接続を介して行われます。ハンディターミナルは、1D または 2D バーコードリーダーについて拡張できます。照明条件が悪い場合や厳しい環境下でも高信頼性の結果を提供することができます。
特長
- オペレーティングシステム Windows CE® V6.0
- 選定したデータキャリア(タグ)に応じて各種のアンテナバージョンをご用意
- アンテナバージョンに応じた検出範囲
- 充電器およびタッチペンが納入範囲に含まれる
- 基本機器は高性能 Zebra Workabout Pro 4 モバイルコンピュータ
- Balluff ソフトウェアを事前にインストール(SDK - ソフトウェア開発キット)
- 大型カラーディスプレイ付きタッチスクリーン
- アクセサリ(オプション):人間工学に基づいた作業のためのドッキングステーションおよびガングリップ
- ご要望に応じて、カスタマイズされたソフトウェア
5 結果
注文コード | 価格 | 周囲温度 | 保護クラス IEC 60529 | 機能原理 | アンテナ形状 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE004CBIS C-720-01-03 |
215570 JPY | 0...50 °C | IP40 | ハンディバーコードスキャナ | ||
![]() BAE0094BIS C-850 |
6180 JPY | IP67 | 接続ケーブル | |||
![]() BAE0095BIS C-851 |
29260 JPY | 0...70 °C | IP67 | RFID読み取り/書き込みヘッド | 円形 | |
![]() BAE0096BIS C-852 |
24100 JPY | 0...70 °C | IP67 | RFID読み取り/書き込みヘッド | 円形 | |
![]() BAE0097BIS C-853 |
26680 JPY | 0...60 °C | IP67 | RFID読み取り/書き込みヘッド | ロッド |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。