RFID プロセッサ内蔵の LF リード/ライトヘッド(アンテナ)(70/455 kHz)
LF(70/455 kHz)

で提供しています。:
0 バージョン
Balluff の RFID プロセッサ機能内蔵 LF アンテナでは、1 つのハウジング内に、アンテナ、電子部品、インタフェースがすべて統合されています。無料の PC ソフトウェア BIS Cockpit を使用して、簡単かつ迅速にデータキャリア(タグ)をプログラミングできます。あるいは、シリアル接続付きの RFID プロセッサと Balluff 007 プロトコルを介してデータキャリア(タグ)をプログラミングすることも可能です。
特長
- BIS C-60R:シンプルなアプリケーション用の最も簡単な読取り専用システム(Read-only)
- 追加コンポーネントなしでパラレルに 8 ビット情報を提供
- アドレス 0 以降は 1 つの値あたり常に 3 バイトを使用
- データキャリア(タグ)の残りのバイトは別の目的に使用可能(適切な RFID プロセッサを使用した場合)
0 結果
注文コード | 価格 | 寸法 | ハウジング材質 | インタフェース | 周囲温度 | アクション |
---|
コラムの編集
表示させる列を選択してください。