CADモデルのダウンロードのみ対応
RFID LFタグ (125 kHz)
LF RFIDシステム BIS L
で提供しています。:
1 シリーズ
CADモデルのダウンロードのみ対応
LF タグは生産工程全体を通してワークピースに添付されます。アプリケーションを実現するために大量の RFID タグが必要な場合、Balluff のタグ(RFID BIS L)はコスト効率が高く、信頼性の高い選択肢となります。一部のタグには読み取り専用機能があり、改ざんを防止し、高レベルのデータセキュリティを保証します。
特徴
- 様々なサイズの丸型LFタグ:Ø 12.4 mm、Ø 20 mm、Ø 30 mm、Ø 50 mm
- 13 × 3 mmの耐薬品性ガラスタグ
- タグの読み取り専用(3バイトまたは5バイト)または192バイトの読み取り/書き込み
- 取り付けオプション:接着またはネジ止め
- 読み取り専用タグには2つのバリエーションがあります:5バイトの固定ユニークID付き、またはお客様の仕様に応じた3バイトの個別データプログラミング付き。
1 シリーズ
|
シリーズ
|
ユーザーメモリ、書込み可能 | ハウジング材質、一次 | UID serial number, read-only | アクション |
|---|---|---|---|---|
| 192 Byte | PPS, ガラス, エポキシ樹脂/ ガラス繊維, PEEK | 4 Byte, 5 Byte |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。