HF 通信モジュール(13.56 MHz)
HF(13.56 MHz)
で提供しています。:
0 バージョン
Balluff の HF 通信モジュール/ゲートウェイ(13.56 MHz)はポイントツーポイント接続やバス接続に使用できます。ホストコンピュータ(RS232)のシリアルインタフェースを介して、あるいは適切なバスインタフェースに接続することで、直接設備に統合されます。
RS485 インタフェースを介して、最大 16 のスレーブ付きサブネットを構築できます。このサブネット 16-TM バストポロジーに適合したアンテナ(HF)もご用意しています。Balluff の BIS M-410、BIS M-411、BIS M-620 タイプのソリューションでは、統合された RFID プロセッサと適切なサブネット 16-RS485 インタフェースを使用できます。
特長
- 最大 16 のリードヘッドに対応した通信モジュール
- 非常にコンパクトな構造
- IP67 の堅牢なハウジング:厳しい環境下でも安全に使用可能
- ステータスがリードヘッドのハウジングに直接表示されるため、試運転が容易で、ダウンタイムを最小限に短縮
- 読取り距離が長い場合のソリューションもご用意
0 バージョン
注文コード | 価格 | 寸法 | インタフェース | 電源電圧 Ub | 周囲温度範囲 | アクション |
---|
コラムの編集
表示させる列を選択してください。