モバイル式 UHF リード/ライトデバイス(860...960 MHz)
UHF(860/960 MHz)
で提供しています。:
0 バージョン
Balluff のモバイル式 UHF リード/ライトデバイスは、BIS U データキャリア(タグ)のモバイル式読取り/書込み用に設計されたものです。これは、手動での品質検査やメンテナンス作業中の記録に使用されます。
Balluff のハンドヘルドは、WLAN、Bluetooth またはケーブル接続された USB 接続を介したデータ伝送に使用されます。モジュール式なので 1D または 2D バーコードリーダーを拡張でき、照明条件が悪い場合や厳しい環境下でも絶対的な精度と信頼性を発揮します。
特長
- オペレーティングシステム Windows CE® V5.0
- 直線偏波アンテナ
- 充電器およびタッチペンが納入範囲に含まれる
- 基本機器は高性能 Zebra Workabout Pro 4 モバイルコンピュータ
- Zebra/Motorola デモソフトウェアをプリインストール
- 照明条件が悪い場合や厳しい環境に最適
- 大型カラーディスプレイ付きタッチスクリーン
- アクセサリ(オプション):人間工学に基づいた作業のためのドッキングステーションおよびガングリップ
- ご要望に応じて、カスタマイズされたソフトウェア
0 バージョン
注文コード | 価格 | 無線承認 | 周囲温度範囲 | 保護等級 | 動作原理 | アクション |
---|
コラムの編集
表示させる列を選択してください。