製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート

ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

製品

ウェブサイト

ドキュメント

ハンディスキャナ BVS HS-P

光学的識別システム

で提供しています。:

4 バージョン

Balluff のハンディスキャナ BVS HS-P は、書類や、プラスチックラベル、回路基板、金属部品などから、一般的なあらゆる 1D、2D、積層型バーコードを素早く確実に読取ることができます。このスキャナは高い堅牢性と、ユーザーフレンドリーながら、最高の読取り性能を兼ね備えています。このスキャナは製造業にも対応する保護等級 IP65 を備えており、最大 2 m の高さからコンクリートに繰り返し落下することにも耐えます。これにより、製造業や物流、倉庫でも安心して使用できます。

移動しながらの作業

Bluetooth 搭載のコードレスタイプであれば、スキャナはベースステーションの周囲 100 m まで確実にデータを伝送できるため、作業者は自由に移動しながら作業できます。

多様なアプリケーション

ハンディスキャナは、さまざまなアプリケーションで使用できます。たとえば、カンバンシステムなどの補充プロセスの制御、製造管理、光学ツールの識別、パーツトラッキング、品質チェック、在庫チェック(かんばんシステムの管理)などがです。

特長

  • 音や 2 つの緑色 LED、コード上に投影される緑色のLEDスポットライトで読取りを確実に判断
  • 視認性に優れたレーザマーキングフレームによる直観的なターゲッティング方式
  • リチウムイオンバッテリーの 1 回の充電で最大 30,000 回の読取りが可能
  • 軽量で人間工学に基づく形状により疲労なく作業可能
  • 高密度仕様:最大の読取り検出範囲 110 cm で高解像度のコード(1D で最大 250 万)および大きな領域(最大 A4)の読取りが可能

4 結果

注文コード 価格 照明用光源 照準用光源 インタフェース 接続の種類
アクション

BVS001U

BVS HS-PC-HDW-MA-01
89450.00 JPY LED 白色光 レーザー 赤色光 RS232/ USB ケーブル

BVS001Z

BVS HS-PB-DPW-MZ-01
187110.00 JPY LED 白色光 レーザー 赤色光 Bluetooth 2.0(2.4 GHz) ワイヤレス

BVS001Y

BVS HS-PB-HDW-MZ-01
128480.00 JPY LED 白色光 レーザー 赤色光 Bluetooth 2.0(2.4 GHz) ワイヤレス

BVS001T

BVS HS-PC-DPW-MA-01
148080.00 JPY LED 白色光 レーザー 赤色光 RS232/ USB ケーブル