製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート

ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

製品

ウェブサイト

ドキュメント

ハンドヘルドコードリーダー BVS HS-Q

光学的識別システム

で提供しています。:

3 バージョン

Balluff のハンドヘルドコードリーダー BVS HS-Q は、各回転位置(傾き 40° まで)にある、あるいは移動中の一般的なあらゆる 1D、2D、スタックバーコード、郵便番号を読み取ることができます。ディスプレイや反射しやすい背景などの厳しい条件下でも読取りは問題ありません。このリーダーはドキュメントやコードラベルに記載されたコードの読取りに最適であり、コスト意識の高い、優れた読取り性能を発揮します。最大の読取り検出範囲は 40 cm です。

直観的な操作

リーダーは直接操作できます。コードに狙いを定めてリーダーをトリガさせるだけです。コードを正しく検出できた場合、音響信号、リーダーの緑色 LED および読取りコードに投影された LED スポットにより通知されます。人間工学に基づく形状と最大 200 g の重量により、疲労なく便利に作業することが可能です。

多様なアプリケーション

Balluff のハンドヘルドコードリーダー BVS HS-Q は、さまざまな分野で使用できます。特に、社内物流、小型倉庫の保管場所管理、ピッキング、ドキュメント管理に役立ちます。

特長

  • さまざまな読取り状況に応じた自動調整
  • 緑色 LED および音響信号による信頼性の高い読取り確認、読取りコードに対する緑色 LED スポットの投影
  • 視認性に優れた青色 LED マーキングによる直観的なターゲットシステム

3 結果

注文コード 価格 照明用光源 照準用光源 インタフェース 接続の種類
アクション

BVS0020

BVS HS-QB-SDR-MA-01-02
79730.00 JPY LED 赤色光 2× LED 青色光 Bluetooth 3.0(2.4 GHz);USB ワイヤレス

BVS0021

BVS HS-QB-SDR-MA-01-03
79730.00 JPY LED 赤色光 2× LED 青色光 Bluetooth 3.0(2.4 GHz);RS232 ワイヤレス

BVS001W

BVS HS-QC-SDR-MA-01-01
48760.00 JPY LED 赤色光 2× LED 青色光 RS232/ USB ケーブル