製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

定置用センサ

光学的識別システム

で提供しています。:

8 バージョン

Balluff の静止型 Ident センサーは、バーコード、二次元コード、DMC コードを正確かつ確実に読み取ります。システムに常設され、簡単な操作で、生産中のコード検出を迅速かつ確実に行うことができます。

標準化されたオートメーションとITのインターフェースは、読み出された情報をPLCやITシステムに確実に伝達します。さらに、マルチフィールドバスインターフェース(Profinet、EtherNet/IP)またはIO-Linkインターフェースを持ち、振動やコード品質などの状態監視情報を追加できるタイプもあります。光学式IDの中でもユニークなマルチタレントです。

特集の内容

  • 極めて簡単な操作で信頼性の高いコード読み取りを実現
  • 代替となる最新のデータインターフェースMQTTおよびREST API
  • 標準化されたオートメーションとITインターフェイスによる一貫したコミュニケーション
  • Identセンサーは、Balluff社のSAMS(Smart Automation and Monitoring System)の一部です。
  • マルチプロトコルインターフェース付きIDセンサー(Profinet、EtherNet/IP)またはIO-Linkインターフェース搭載のIdentセンサは、状態監視情報(振動、温度、コード品質、動作時間)を提供します。

8 バージョン

注文コード
価格 注文コード 照明用光源 検出距離 インタフェース
アクション
204910 JPY
BVS0060 LED white, LED red IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
204910 JPY
BVS0061 LED white, LED infrared IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
242170 JPY
BVS0063 LED white, LED red Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
242170 JPY
BVS0064 LED white, LED infrared Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
260790 JPY
BVS0066 LED white, LED infrared Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
80100 JPY
BVS01A0 LED red 50 ~ 300 mm USB
175640 JPY
BVS03A7 IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
213780 JPY
BVS03A8 Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?