CADモデルのダウンロードのみ対応
GigE Visionカメラ 5台
産業用カメラ
で提供しています。:
1 バージョン
CADモデルのダウンロードのみ対応
5GigE - 非常にコンパクトな筐体で低消費電力
GigEの5倍の速度でありながら、29 x 29 mmの小型フォームファクター - このため、当社の5GigEカメラファミリーは、より高いフレームレートを必要とするアプリケーションに最適です。PoEはケーブル接続による電源供給とデータ伝送の両方を可能にし、設置に必要なケーブルの量とスペースを削減します。このカメラファミリーは、このクラスで最も消費電力が低いため、放熱が非常に少なく、ノイズの少ない鮮やかな画像を実現します。当社のマシンビジョンソフトウェアImpact Acquireは、お使いのコンピュータプラットフォームとの互換性を確保し、スムーズな画像取得を保証します。
特別な機能
- 新基準となるカメラファミリー:小型、コンパクト、後方互換性
- どこにでもフィット - 29×29 mmの小型フォームファクター
- 完璧な画像 - 最低消費電力(3.5~4.8ワット)によるこのクラス最高の熱特性
- シンプルな接続性 - PoEにより1本のケーブルで電源供給とデータ転送が可能
- 2.5 GigEインターフェースとの下位互換性
- IMX901、IMX902、高解像度SWIRセンサーIMX992、IMX993を含むソニーイメージセンサーの最新実装
- 「拡張温度範囲」オプション付き(-30 °C~65 °C での動作を工場出荷時にテスト済み)
1 バージョン
|
注文コード
|
波長(テキスト) | 解像度 | センサチップ | インタフェース | 接続部 01、構造 | 保護等級 | デジタル入力 | デジタル出力 | 承認/ 適合 | その他特徴 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS, UV, SWIR | 3 - 25 MP | Sony IMX Series |
ギガビットEthernet、POE;RS232 5G / 2,5G Base-T-Ethernet |
RJ45 | IP40 | 2x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) | 2x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) | Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。