製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート

ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

製品

ウェブサイト

ドキュメント

誘導型セーフティセンサ

安全スイッチとセーフティセンサ

で提供しています。:

0 バージョン

誘導型セーフティセンサは、非接触で金属ワークの終端位置と静止状態を検出します。従来の安全スイッチや RFID セーフティセンサと違って、これには専用のカウンタパートが必要ありません。接続には、M12 コネクタがあれば十分です。OSSD 出力により、安全確実なセンサを任意の各安全評価システムに簡単に接続することができます。

特長

  • 金属ワークの(終端)位置と現在位置を非接触で検出
  • 従来の安全スイッチと異なり、専用のカウンタパートが不要
  • M12 コネクタ付き接続部
  • OSSD 出力経由で任意の安全評価システムに接続

0 結果

注文コード 価格 寸法 接続 スイッチング出力 作動間隔 設置・取付け パフォーマンスレベル SIL CL(EN 62061)
アクション