製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート

ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

製品

ウェブサイト

ドキュメント

トランスポンダコーディング安全センサ

安全スイッチとセーフティセンサ

で提供しています。:

10 バージョン

非接触型トランスポンダコーディング式セーフティセンサは、摩耗劣化することなく、保護ドア/フラップの不正操作を防止するアクセス保護を提供します。汚れ、振動、機械的な遊びの影響をほとんど受けません。このユニットは、PLe/SIL 3 までのアプリケーションに問題なく対応します。省スペース構造で、組込みの際の自由度に優れています。オプションで保持マグネットを組み込んだバリエーションも用意されており、保護装置をお客様の希望の位置に固定することができます。

特長

  • 不正操作に強く、摩耗劣化を起こさない、保護ドア/保護フラップのアクセス保護
  • 汚れ、振動、機械的遊びの影響を受けにくい
  • 組み込まれた保持マグネットにより、保護装置をアクティブに希望の位置に固定可能
  • PLe/SIL 3 までのアプリケーションに対応
  • コンパクトな構造のため、フレキシブルに統合可能

10 結果

注文コード 価格 コーディングレベル(EN ISO 14119) アクチュエータ引張力 保護等級 周囲温度範囲 安全出力オフ時最大動作距離 Sar
アクション

BID0008

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92
16710.00 JPY IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000U

BID R02K-4R300
2160.00 JPY -25...65 °C

BID000Y

BID R03K-4R300
2770.00 JPY 0 N -25...70 °C

BID000H

BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92
22470.00 JPY 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID0009

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92
19750.00 JPY IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000W

BID Q02K-4R300
2160.00 JPY -25...65 °C

BID000E

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92
19140.00 JPY 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000Z

BID R03K-4R3S0
8270.00 JPY 18 N -25...70 °C

BID000C

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
13590.00 JPY 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000F

BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92
17010.00 JPY 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm