磁気コーディング安全位置測定システム
安全スイッチとセーフティセンサ

で提供しています。:
0 バージョン
磁気コーディング安全位置測定システムは安全な増分方式の sin/cos インタフェースと安全なアブソリュート方式の SSI または BiSS-C インタフェースを提供します。これにより、安全志向のアプリケーションでの使用に最適です(TÜV Rheinland による認証取得済み)。また、測定長さが最大 48 m と長く、繰り返し精度が非常に高い(< 1 µm)ので、多くの用途に使用できます。
特長
- 安全性:DIN EN ISO 13849-1:2015(EU 機械指令、PLd)、IEC 61508:2010(機能安全規格、SIL2)、および EN IEC 61800-5-2:2007(機能安全規格、SIL2)
- 時間の節約:設置が簡単、環境設定が不要
- 幅広い用途で使用可能:最大測定長さ 48 m、調整可能な分解能、20 µm 以下の高いシステム精度
- 優れた利便性:パラメータ設定および診断機能
0 結果
注文コード | 価格 | 測定範囲 | インタフェース | 分解能 | リファレンス信号 | 読取り距離 | パフォーマンスレベル | 安全カテゴリ(EN ISO 13849-1) | アクション |
---|
コラムの編集
表示させる列を選択してください。