製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート

ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

製品

ウェブサイト

ドキュメント

磁気コーディング安全スイッチ

安全スイッチとセーフティセンサ

で提供しています。:

2 バージョン

非接触型の磁気コーディング REED 安全スイッチは、特に汚れやほこりを考慮する必要がある環境での保護ドアの監視に最適です。非接触の動作原理により、例えばドアが沈む場合や正確にガイドされない場合などに、機械的な遊びの影響を受けにくくなっています。そのため、この安全スイッチは簡単に取り付けられます。下流側の評価電子モジュールにより、この安全スイッチは PLe/SIL 3 までのアプリケーションに使用できます。

特長

  • リード接点の配置を工夫し、不正操作に対する高度の安全性を実現
  • 安全機能がバイパスされる危険を低減
  • M12 コネクタ付き接続部
  • スペースホルダを使用して強磁性環境にも取付け可能

2 結果

注文コード 価格 寸法 接続 B10d(EN ISO 13849-1) 接点の数 コーディングレベル(EN ISO 14119)
アクション

BID000T

BID R01K-4M100
1340.00 JPY 26 x 36 x 13 mm

BID0007

BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP00,2-S92
8660.00 JPY 26 x 36 x 13 mm コネクタ付きケーブル、M12×1、5 ピン、20 cm、PUR 20 %の接触負荷、2500 万回の常時閉(NC)切替えサイクル 2×NC