製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート

ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

製品

ウェブサイト

ドキュメント

非常停止装置

安全確実なコマンド装置

で提供しています。:

0 バージョン

非常停止ボタンまたはスイッチは、機械とシステムが自ら再作動しないことを保証します。ほとんどの場合、機械を停止するために回路の遮断が行われます。用途の基本条件と関連する規定に基づいて、非常停止システムは異なる停止カテゴリに分類されます。

エネルギー供給の即座の分離(停止カテゴリ 0)

これが使用者に対してその他の危険を及ぼさない限り、エネルギー供給が即座に遮断されます。

制御による停止(停止カテゴリ 1)

制御されない電源遮断が危険状況を招くおそれがある場合(例えばブレーキ動作時)、システムはまず安全な状態へ移行され、その後でエネルギー供給が遮断されます。

極めて高い安全要求に対応する安全確実なコマンド装置

Balluff の安全確実なコマンド装置は国際標準および基準に基づき、極めて高い安全要求を満たしており、お客様のシステムに簡単かつ確実に統合することができます。

特長

  • 電源供給の確実な遮断
  • IEC 60947-5-1、付録 K に準拠した強制開離機構
  • M12 プラグコネクタ(5 ピン)
  • 回転ロック解除付きマッシュルーム型押しボタン
  • 高い保護等級、防塵および防水
  • コンパクトなハウジング、簡単な取付け

0 結果

注文コード 価格 寸法 解除方法 接続 ハウジング材質 承認/ 適合
アクション