製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート

ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

製品

ウェブサイト

ドキュメント

電気機械式ガードロック装置

安全なガードロック装置

で提供しています。:

4 バージョン

分離型アクチュエータ付き電気機械式ガードロック装置は、人と機械を同時に保護するクローズ機能付きロック装置です。機械制御システムと独立した保護装置の連携により、危険領域への進入を防止します。Balluff のガードロック装置は、機械式クローズ機能(作動電流方式)または電気式クローズ機能(暗電流方式)付きで提供可能です。

特長

  • ステータス表示付きの堅牢な金属製ハウジング
  • 2 個の挿入開口部付きの回転式操作ヘッド(90° きざみ)
  • M12 プラグコネクタ(8 ピン)
  • ガードロック装置は作動電流方式または暗電流方式を選択可能
  • 最大 2500 N の高いロック力
  • 安全性の高い Balluff IO-Link I/O モジュールまたはその他の安全コントローラに直接接続可能

4 結果

注文コード 価格 ハウジング材質 動作原理 コーディングレベル(EN ISO 14119) ガードロック、動作原理 エスケープリリース
アクション

BID0002

BID F101-2M1M3R-M02AZ0-S115
50420.00 JPY アルミニウム 機械式 - 力、接触 あり、スプリング力(暗電流) あり

BID0004

BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115
38430.00 JPY アルミニウム 機械式 - 力、接触 あり、スプリング力(暗電流) なし

BID0003

BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115
38430.00 JPY アルミニウム 機械式 - 力、接触 あり、磁力(作動電流) なし

BID0001

BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115
50420.00 JPY アルミニウム 機械式 - 力、接触 あり、磁力(作動電流) あり