製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート

ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

製品

ウェブサイト

ドキュメント

トランスポンダコーディング式ガードロック装置

安全なガードロック装置

で提供しています。:

4 バージョン

非接触型トランスポンダコーディング式ガードロック装置は、保護ドア/フラップのロックや監視に最適で、潜在的な危険から人を守り、また、プロセスが中断されることのないようにします。高いコーディングレベルにより、優れた操作安全保護機能が得られます。

特長

  • 不正操作に強く、汚れの影響を受けにくい RFID 監視方式
  • 3 つの接近方向からの操作に柔軟に対応
  • 内蔵ロック機能によるアクセス保護とプロセス信頼性確保
  • ロックを解除した状態でも、振動の影響を受けにくい
  • M12(8 ピン)標準コネクタ技術の採用によりコストを節約
  • 安全性の高い Balluff IO-Link I/O モジュールまたはその他の安全コントローラに直接接続可能

4 結果

注文コード 価格 ハウジング材質 動作原理 コーディングレベル(EN ISO 14119) ガードロック、動作原理 エスケープリリース
アクション

BID0010

BID Z01K-4R3M0
7220.00 JPY 熱可塑性、グラスファイバー強化 非接触型(RFID システム)

BID0012

BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
51340.00 JPY 熱可塑性、グラスファイバー強化 非接触型(RFID システム) あり、磁力(作動電流) なし

BID0013

BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115
57550.00 JPY 熱可塑性、グラスファイバー強化 非接触型(RFID システム) あり、スプリング力(暗電流) あり

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115
51340.00 JPY 熱可塑性、グラスファイバー強化 非接触型(RFID システム) あり、スプリング力(暗電流) なし