EtherCAT 用ネットワークモジュール
ネットワークモジュール

で提供しています。:
3 バージョン
卓越した性能、低コスト、柔軟なトポロジーと扱いやすさ。これらが産業用イーサネットテクノロジー EtherCAT の利点です。EtherCAT は柔軟性に優れています。自由なトポロジー選択、作動中の機器とセグメントの接続/接続解除、さらにリングトポロジーの冗長回線まで実現できます。
EtherCAT は集中型および分散型の両方のネットワーク構造に適しており、マスタ/ スレーブ、マスタ/ マスタ、スレーブ/ スレーブの通信をサポートし、下位のフィールドバスをリンクさせることができます。
既存のインフラを利用することによって、EtherCAT オートメーションプロトコルによりファブリックレベルも最適にカバーします。Balluff のネットワークモジュールを使用することでベストな環境が整います。
特長
- 最大 65,535 のスレーブをそれぞれ 100 m の距離までサポート
- 2007 年以降の国際標準
3 結果
注文コード | 価格 | デジタル入力 | デジタル出力 | ポートクラス | 搭載インタフェース | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
98530 JPY | 16x PNP、タイプ 2 | 16× PNP | Type A | 8× IO-Link | |
![]() BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
98530 JPY | 16x PNP、タイプ 2 | 16× PNP | Type A | 8× IO-Link | |
![]() BNI00HABNI ECT-508-005-Z015 |
98530 JPY | 16x PNP、タイプ 3 | 16× PNP | Type A | 8× IO-Link |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。