CADモデルのダウンロードのみ対応
バルクヘッド
最適な接続を実現する堅牢なコネクタ
で提供しています。:
24 バージョン
CADモデルのダウンロードのみ対応
Balluff はバルクヘッドの包括的な製品プログラムを提供します。Balluff の各種形状の RJ45 および M12 コネクタ(A、B、D コード化)は、極めて高い堅牢性、耐衝撃性、耐振動性を発揮します。
高い防塵・防水性能や高品質の素材が、Balluff のコネクタの特長です。これにより、制御盤壁やその他のハウジングを通しての確実かつ迅速な接続が保証されます。
特長
- 高度の防塵・防水性能
- 各種形状の包括的な製品プログラム
- 確実かつ迅速に接続可能
- 堅牢で産業環境に適合
- 高品質素材
入手方法
24 バージョン
|
注文コード
|
価格 | ケーブル | 接続 1 | 接続 2 | コネクタ形状 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4440 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | ストレート(2×) | |||
|
5260 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
M12x1-ソケット, アングル, 4-ピン, D-コーディング済 | RJ45-ソケット, ストレート, 4-ピン | アングル,ストレート | |||
|
3820 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | ストレート(2×) | |||
|
9700 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン | 7/8"-16 UN-2A-オス, ストレート, 4-ピン | ストレート(2×) | |||
|
5260 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | RJ45-ソケット, ストレート, 4-ピン | ストレート(2×) | |||
|
9290 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
7/8"-ソケット, ストレート, 3-ピン | 7/8"-16 UN-2A-オス, ストレート, 3-ピン | ストレート(2×) | |||
|
10110 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン | 7/8"-16 UN-2A-オス, ストレート, 5-ピン | ストレート(2×) | |||
|
3820 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, B-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, B-コーディング済 | ストレート(2×) | |||
|
10210 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
PUR シールド付き 緑, 0.6 m | M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | RJ45-オス, ストレート, 4-ピン | ストレート(2×) | ||
|
11450 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
PUR シールド付き 緑, 2 m | M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | RJ45-オス, ストレート, 4-ピン | ストレート(2×) |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。