製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート

ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

製品

ウェブサイト

ドキュメント

デジタル表示器

あらゆるアプリケーションに対応するデジタル表示器

で提供しています。:

8 バージョン

Balluff のデジタル表示器は制御盤内への設置に最適です。アナログ信号とパルスカウンタ、SSIインタフェース、スタート / ストップパルスインタフェースからお選びください。搭載された豊富なインタフェースにより、最適な統合が約束されると共に、様々な設定で優れた柔軟性を発揮します。パラメータの設定はタイプに応じて、設定ボタンか前面のタッチパネルディスプレイで行います。

特長

  • ベーシックなアナログ値表示:費用対効果に優れたセンサデータの見える化
  • タッチスクリーン搭載ディスプレイ:センサ電源内蔵、視認性に優れたプレーンテキストのパラメータ設定(ディスプレイカラー、測定単位、リニア設定、ヒステリシスなど)

8 結果

注文コード 価格 アナログ入力 出力、数 デジタル出力 寸法 リニアスケール用電源
アクション

BAE006K

BDD-UM 3023
24150.00 JPY アナログ、電圧/ アナログ、電流 (0 ~ 10 V/0 ~ 20 mA/4 ~ 20 mA) 72 x 48 x 96 mm

BAE00EH

BAE PD-VS-002-E
99620.00 JPY 96 x 104 x 42.5 mm

BAE010M

BDD 750-1P01-000-203-2-A
63330.00 JPY 2 2x リレー 96 x 48 x 116 mm 5 V/24 V、最大 250 mA

BAE010N

BDD 750-1S01-000-203-2-A
63330.00 JPY 2 2x リレー 96 x 48 x 116 mm 5 V/24 V、最大 250 mA

BAE010H

BDD 750-2A03-000-000-1-A
37210.00 JPY アナログ、電圧/ アナログ、電流 (-10 ~ 10 V/0 ~ 20 mA/4 ~ 20 mA) 96 x 48 x 116 mm 24 V, max 250 mA

BAE010J

BDD 750-2A03-103-402-1-A
44350.00 JPY アナログ、電圧/ アナログ、電流 (-10 ~ 10 V/0 ~ 20 mA/4 ~ 20 mA) 5 4× PNP 96 x 48 x 116 mm 24 V, max 250 mA

BAE010K

BDD 750-2D01-000-000-1-A
30070.00 JPY 96 x 48 x 116 mm 24 V, max 250 mA

BAE010L

BDD 750-4D02-000-402-2-A
34020.00 JPY 4 4× PNP 96 x 48 x 116 mm 5 V/24 V、最大 250 mA