ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

常に最新のものになります

私たちの電子メールでは、製品、イベント、サービス、バラフに関する定期的な情報が表示されます。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

マシンライト

最適な照明環境

で提供しています。:

9 バージョン

堅牢な照明は、様々なアプリケーションで使用されます。装置内や洗浄システム、作業台、テストベンチなど、長寿命のLEDマシンライト、あらゆる場所で最適な照明環境を提供します。

特長

  • 耐衝撃性と耐振動性を備え、温度的および機械的な負荷にも極めて強い
  • 保護等級 IP67:厳しい環境に適しています
  • 取付けが容易で費用対効果に優れた標準 M12 コネクタ
  • 広範囲に均一に照射し、拡散仕様の場合にも眩惑しない
  • 省エネと高効率な LED 技術によるコストの削減
  • Ø 20 mm または Ø 45 mm の省スペースでコンパクトな構造、軽量
  • 230 V AC に代わり、24 V DC に:接地(アース)が不要になり、作業安全性が向上
  • 簡単な取付け

9 バージョン

注文コード
価格 ハウジング材質 長さ 寸法
アクション
58550 JPY
アルミニウム, 陽極酸化
ホウケイ酸ガラス
420 mm Ø 45 x 420 mm
86040 JPY
アルミニウム, 陽極酸化
ホウケイ酸ガラス
600 mm Ø 45 x 600 mm
93140 JPY
アルミニウム, 陽極酸化
ホウケイ酸ガラス
800 mm Ø 45 x 800 mm
99350 JPY
アルミニウム, 陽極酸化
ホウケイ酸ガラス
1000 mm Ø 45 x 1000 mm
108220 JPY
アルミニウム, 陽極酸化
ホウケイ酸ガラス
1200 mm Ø 45 x 1200 mm
29270 JPY
アルミニウム, 陽極酸化、自然色
Acryl glass
250 mm Ø 20 x 250 mm
49680 JPY
アルミニウム, 陽極酸化
ホウケイ酸ガラス
210 mm Ø 45 x 210 mm
33710 JPY
アルミニウム, 陽極酸化、自然色
Acryl glass
358 mm Ø 20 x 358 mm
38140 JPY
アルミニウム, 陽極酸化、自然色
Acryl glass
412 mm Ø 20 x 412 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?