視覚システム用照明
アプリケーションに適合する最適な照明効果

画像処理の成否は適切な照明にかかっています。Balluff はさまざまな取り付けスペースや多様な課題に対応する堅牢な補助照明を各種取り揃えています。
省エネ・長寿命の LED は均一な光学的特性を特長としています。Balluff の照明はさらに IEC 62471 に基づき眼の安全を保証しています。赤色光、白色光、赤外光、レーザの各バージョンから選択できます。
最大の特長
- 最高の品質(包括的な EMC 試験、上位の保護等級)
- 簡単で確実な取付け
- 試運転が容易