機械照明
ビジョンシステムおよび機械用照明

で提供しています。:
12 バージョン
Balluff の高品質の LED 機械照明 BAE LX は多様な利用が可能です。この製品は機械用としてのみでなく、自動車産業における特殊なアプリケーションや、洗浄装置、ワークベンチ、テストスタンド、半自動ワークスペースでの使用にも適しています。そのコンパクトで堅牢な構造(保護等級 IP67 または IP69K)により、極めて高性能で、非常に耐久性に優れています。専用の取付けエレメントと 4 ピンコネクタ(M12)を使用して、素早く装置に組み込むことができます。新しい LED 機械照明 BAE LX はプラスチック製またはホウケイ酸ガラス製で、長さは 250 mm から 1200 mm まで 11 種類をご用意しています。プラスチック(PMMA)製は 20 mm 径、ホウケイ酸ガラス製は 45 mm 径の仕様となっています。Balluff の製品は、簡単な取付け、最大限のエネルギー効率、魅力的なコストパフォーマンスにより、たいへん優れています。
特長
- 耐衝撃性と耐振動性を備え、温度的および機械的な負荷にも極めて強い
- 保護等級 IP67/IP69K:厳しい環境に適しています
- 取付けが容易で費用対効果に優れた標準 M12 コネクタ
- 広範囲に均一に照射し、拡散仕様の場合にも眩惑しない
- 省エネと高効率な LED 技術によるコストの削減
- Ø 20 mm または Ø 45 mm の省スペースでコンパクトな構造、軽量
- 230 V AC に代わり、24 V DC に:接地(アース)が不要になり、作業安全性が向上
- 簡単な取付け
12 結果
注文コード | 価格 | 接続 | 素材 | 寸法 | IEC 62471 準拠の LED グループ | 照明タイプ | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00W8BAE LX-XA-BW0170-S4 |
27300 JPY | コネクタ、M12×1-オス | アルミニウム 陽極酸化 PMMA | Ø 20 x 250 mm | Risk group 1 | LED 白色光 | |
![]() BAE00W9BAE LX-XA-BW0278-S4 |
30900 JPY | コネクタ、M12×1-オス | アルミニウム 陽極酸化 PMMA | Ø 20 x 358 mm | Risk group 1 | LED 白色光 | |
![]() BAE00WABAE LX-XA-BW0332-S4 |
34340 JPY | コネクタ、M12×1-オス | アルミニウム 陽極酸化 PMMA | Ø 20 x 412 mm | Risk group 1 | LED 白色光 | |
![]() BAE00Y4BAE LX-XA-BW0530-S4 |
52300 JPY | コネクタ、M12×1-オス | アルミニウム 陽極酸化 PMMA | Ø 20 x 610 mm | Risk group 1 | LED 白色光 | |
![]() BAE00Y5BAE LX-XA-BW0710-S4 |
65060 JPY | コネクタ、M12×1-オス | アルミニウム 陽極酸化 PMMA | Ø 20 x 790 mm | Risk group 1 | LED 白色光 | |
![]() BAE00Y6BAE LX-XA-BW1016-S4 |
68650 JPY | コネクタ、M12×1-オス | アルミニウム 陽極酸化 PMMA | Ø 20 x 1096 mm | Risk group 1 | LED 白色光 | |
![]() BAE00ZMBAE LX-XA-BW0380A-S4 |
46910 JPY | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
アルミニウム 陽極酸化 ホウケイ酸ガラス |
Ø 45 x 420 mm | 該当なし | LED 拡散白色光 | |
![]() BAE00ZNBAE LX-XA-BW0560A-S4 |
68160 JPY | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
アルミニウム 陽極酸化 ホウケイ酸ガラス |
Ø 45 x 600 mm | 該当なし | LED 拡散白色光 | |
![]() BAE00ZPBAE LX-XA-BW0760A-S4 |
73560 JPY | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
アルミニウム 陽極酸化 ホウケイ酸ガラス |
Ø 45 x 800 mm | 該当なし | LED 拡散白色光 | |
![]() BAE00ZRBAE LX-XA-BW0960A-S4 |
78620 JPY | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
アルミニウム 陽極酸化 ホウケイ酸ガラス |
Ø 45 x 1000 mm | 該当なし | LED 拡散白色光 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。