製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート

ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

製品

ウェブサイト

ドキュメント

スポット照明

ビジョンシステムおよび機械用照明

で提供しています。:

8 バージョン

ある領域をピンポイントで照らすには、Balluff のスポット照明が最良の選択です。そのために、各種のサイズ(M12、M18、M30)で、赤色光または赤外光から選択できるソリューションをご用意しています。いずれの場合も、設置が簡単で検査距離が大きく取れるという利点をもたらします。

特長

  • 簡単な固定、フレキシブルな位置決め
  • 高品質のハウジング(IP67)
  • 最高級の素材

8 結果

注文コード 価格 仕様 発光面 照明タイプ 寸法 材質
アクション

BAE011M

BAE LX-VS-SW030A
87930.00 JPY スポット照明 Ø 25 mm LED 白色光 Ø 30 x 67.5 mm ステンレス(1.4301)
真鍮
PC

BAE011K

BAE LX-VS-SI030A
87930.00 JPY スポット照明 Ø 25 mm LED 赤外光 Ø 30 x 67.5 mm ステンレス(1.4301)
真鍮
PC

BAE011L

BAE LX-VS-SR030A
87930.00 JPY スポット照明 Ø 25 mm LED 赤色光 Ø 30 x 67.5 mm ステンレス(1.4301)
真鍮
PC

BAE00FT

BAE LX-VS-SR030
59080.00 JPY スポット照明 Ø 27 mm LED 赤色光 Ø 30 x 64 mm ステンレス(1.4301)
真鍮
ガラス

BAE00H2

BAE LX-VS-SI030
67890.00 JPY スポット照明 Ø 27 mm LED 赤外光 Ø 30 x 64 mm ステンレス(1.4301)
真鍮
ガラス

BAE00H1

BAE LX-VS-SI018
59840.00 JPY スポット照明 Ø 15.4 mm LED 赤外光 Ø 18 x 75 mm ステンレス(1.4301)
真鍮
ガラス

BAE00KF

BAE LX-VS-SR012
20050.00 JPY スポット照明 Ø 9 mm LED 赤色光 Ø 12 x 41.5 mm ステンレス(1.4301)
PC

BAE00H0

BAE LX-VS-SR018
51020.00 JPY スポット照明 Ø 15.4 mm LED 赤色光 Ø 18 x 75 mm ステンレス(1.4301)
真鍮
ガラス