リング照明
ビジョンシステムおよび機械用照明

で提供しています。:
6 バージョン
Balluff のリング照明の光照射野の直径は 100/60 mm です。明るい LED の入射光を加えることにより、均一な照明が得られます。赤色光、白色光、赤外光のバージョンをご用意しています。
特長
- 固定と設置が容易
- 高品質のハウジング(IP65)
- 長い検査距離が実現可能
- 鏡面を含むアプリケーションでの反射光による妨害を防ぐディフューザアタッチメント
6 結果
注文コード | 価格 | 仕様 | 発光面 | 照明タイプ | 寸法 | 素材 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE000JBAE LX-VS-RR100 |
106390 JPY | リング照明 | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED 赤色光 | Ø 116 x 20.5 mm |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス |
|
![]() BAE000KBAE LX-VS-RI100 |
116060 JPY | リング照明 | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED 赤外光 | Ø 116 x 20.5 mm |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス |
|
![]() BAE00ANBAE LX-VS-RW100 |
109020 JPY | リング照明 | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED 白色光 | Ø 116 x 20.5 mm |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス |
|
![]() BAE011PBAE LX-VS-RI040 |
58520 JPY | リング照明 | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED 赤外光 | Ø 40.5 x 13 mm | アルミニウム 陽極酸化処理、黒 | |
![]() BAE011RBAE LX-VS-RR040 |
58520 JPY | リング照明 | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED 赤色光 | Ø 40.5 x 13 mm | アルミニウム 陽極酸化処理、黒 | |
![]() BAE011TBAE LX-VS-RW040 |
58520 JPY | リング照明 | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED 白色光 | Ø 40.5 x 13 mm | アルミニウム 陽極酸化処理、黒 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。