暗視野照明
ビジョンシステムおよび機械用照明

で提供しています。:
1 バージョン
Balluff の暗視野照明は表面の亀裂・凹み・汚れの検査に役立ちます。赤色光により、材質や表面の状態にかかわらず、確実で均一な照明が可能です。光照射野の直径は 90 mm です。設置も簡単です。
特長
- 簡単な固定、フレキシブルな位置決め
- 高品質のハウジング(IP54)
- 信頼性が高く高性能
- 最高級の素材
1 結果
注文コード | 価格 | 仕様 | 発光面 | 照明タイプ | 寸法 | 素材 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00AMBAE LX-VS-DR090 |
74370 JPY | 暗視野照明 | Ø 90 mm | LED 赤色光 | 130 x 9.5 x 155 mm |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 PMMA |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。