ライン照明
ビジョンシステムおよび機械用照明

で提供しています。:
6 バージョン
Balluff のライン照明は側方からの照明に用い、影を形成することで特徴をチェックすることができます。さらに、それにより、反射しているところのない均一な照明が得られます。
ライン照明は様々な外形寸法と光照射野直径(10 × 95~10 × 195 mm)があり、赤色光、白色光、赤外光の各バージョンから選択可能で、直接照明として画面をより明るくすることができます。
特長
- 簡単な固定、フレキシブルな位置決め
- ほぼフレームレスな外形により、積み重ねや並べて置くことが可能
- 高品質のハウジング(IP54)
- マウントブラケットにより、角形または直角フレームと組合せ可能
6 結果
注文コード | 価格 | 接続 | 素材 | 寸法 | IEC 62471 準拠の LED グループ | 照明タイプ | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00NTBAE LX-VS-LR100-S26 |
65690 JPY | コネクタ, M5×0.5-オス, 4-ピン, 0.3 m |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス |
13 x 18 x 100 mm | 該当なし | LED 赤色光 | |
![]() BAE00NUBAE LX-VS-LI100-S26 |
75180 JPY | コネクタ, M5×0.5-オス, 4-ピン, 0.3 m |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス |
13 x 18 x 100 mm | Risk group 1 | LED 赤外光 | |
![]() BAE00NWBAE LX-VS-LW100-S26 |
68320 JPY | コネクタ, M5×0.5-オス, 4-ピン, 0.3 m |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス |
13 x 18 x 100 mm | 該当なし | LED 白色光 | |
![]() BAE00NYBAE LX-VS-LR200-S26 |
81720 JPY | コネクタ, M5×0.5-オス, 4-ピン, 0.3 m |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス |
13 x 18 x 200 mm | 該当なし | LED 赤色光 | |
![]() BAE00NZBAE LX-VS-LI200-S26 |
91360 JPY | コネクタ, M5×0.5-オス, 4-ピン, 0.3 m |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス |
13 x 18 x 200 mm | Risk group 1 | LED 赤外光 | |
![]() BAE00P0BAE LX-VS-LW200-S26 |
84330 JPY | コネクタ, M5×0.5-オス, 4-ピン, 0.3 m |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス |
13 x 18 x 200 mm | 該当なし | LED 白色光 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。