同軸照明
ビジョンシステムおよび機械用照明

で提供しています。:
2 バージョン
Balluff の赤色光による同軸照明は、反射率の高い表面や鏡面の照明に最適です。2 種類の外形寸法があり、それぞれ 50 × 50~100 × 100 mm の範囲の視野寸法を選択することができます。
特長
- ローメンテナンスで産業環境に適合
- 設置と組込みが簡単
- 高品質のハウジング(IP54)
- 印刷面や汚れた表面、あるいはドットピーンコードの検査用
- 最高級の素材
2 結果
注文コード | 価格 | 接続 | 材質 | 寸法 | 発光面 | 照明タイプ | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00J9BAE LX-VS-OR50 |
164430 JPY | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス |
106 x 57 x 67 mm | 50 x 50 mm | LED 赤色光 | |
![]() BAE00JABAE LX-VS-OR100 |
237840 JPY | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス |
150 x 110 x 108 mm | 100 x 100 mm | LED 赤色光 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。