製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート
ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

ラインレーザ

ビジョンシステムおよび機械用照明

で提供しています。:

6 バージョン

Balluff の高性能ラインレーザは、不具合、直径、エッジ、ギャップなどの検知や測定、あるいは存在の確認に用いられます。さらに、工業的画像処理、ワークピースやアクセサリの心出しや位置決めにも利用できます。

Balluff のラインレーザはトリガ、フォーカス、変調が可能で、極めて耐久性に優れています。光源色には赤、青、緑があり、投影は直線、格子、マトリックス、点、十字のバリエーションから選択できます。

特長

  • 堅牢でコンパクト(寸法 M18 または M12)
  • 高品質のハウジング(IP67)
  • 簡単な固定、フレキシブルな位置決め
  • 設置が用意、レーザクラス 1M または 2M(保護措置の追加不要)
  • 高品質の素材とレーザモジュール
  • 最大 2000 mm の長い検査距離
  • 明るく、ズーム可能

価格

6 結果

注文コード 価格 照明タイプ レーザークラス(IEC 60825-1 準拠) 寸法 最小開口角 投影方式
アクション

BAE0106

BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103
112280 JPY 赤色光レーザ 2M Ø 20 x 116 mm 20° 均質ライン

BAE0107

BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103
202390 JPY 青色レーザ光 2M Ø 20 x 116 mm 45° 均質ライン

BAE0108

BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103
303690 JPY 緑色レーザ光 2M Ø 20 x 116 mm 45° 均質ライン

BAE0109

BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103
70890 JPY 赤色光レーザ 2 Ø 20 x 116 mm 楕円

BAE010A

BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103
109560 JPY 赤色光レーザ 1M Ø 20 x 116 mm 30° x 30° クロス

BAE0104

BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103
133490 JPY 赤色光レーザ 2M Ø 20 x 116 mm 45° 均質ライン