製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート
ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
ウェブサイト
ドキュメント

RFID システム用ホルダ

固定技術

で提供しています。:

26 バージョン

RFID システムの正確な位置決めと確実な固定には、Balluff の設置用ブラケットが最適です。

BalluffのRFIDシステムやデバイスのために専用設計されたこの堅牢なブラケットは、数々の試験によって優れた精度と耐久性を誇ります。

この高品質なブラケットの設置は簡単です。また、豊富なラインナップにより、あらゆるシステムへ確実に組込むことができます。

特長

  • 簡単な設置と堅牢な構造
  • 豊富なラインナップ
  • 精密、長寿命、高耐久性
  • BalluffのRFIDシステムやデバイスのために専用設計、試験済み

価格

26 結果

注文コード 価格 寸法 素材 用途
アクション

BAM012H

BIS L-203-ZH1
720 JPY Ø 16 x 18 mm POM データキャリア(タグ)用ホルダ BIS L-103/203

BAM01JK

BIS Z-HW-003
7200 JPY 121 x 115 x 57 mm ステンレス(1.4571) アンテナ BIS U-3xx 取付け用ホルダ

BAM01N0

BAM MC-XA-013-B03-1
3440 JPY 46.6 x 33.8 x 30 mm 陽極酸化アルミニウム 磁歪式リニアスケール BTL プロファイル形用

BAM01Y3

BAM MC-XA-018-B04-4
1060 JPY 78.2 x 11.8 x 34.8 mm ステンレス(1.4310) アンテナ(リード/ライトヘッド)BIS VM-3xx 用マウントブラケット

BAM0127

BIS C-122-AD-1
310 JPY Ø 11.6 x 8 mm PA 6 データキャリア(タグ)BIS C-122 用取付けアダプター

BAM0128

BIS C-122-AD-2
310 JPY Ø 11.6 x 6 mm PA 6 データキャリア(タグ)BIS C-122 用取付けアダプター

BAM012A

BIS C-300-HG1
14960 JPY Ø 14.5 x 120 mm POM、黒色 アンテナ(リード/ライトヘッド)(直径 14.5 mm)用サポート

BAM012J

BIS Z-HG-002
8820 JPY Ø 40 x 125 mm POM、黒色 アンテナ(リード/ライトヘッド)(直径 18 mm)用サポート

BAM012K

BIS Z-HG-003
8820 JPY Ø 40 x 125 mm POM、黒色 アンテナ(リード/ライトヘッド)(直径 30 mm)用サポート

BAM01MY

BAM MB-XA-010-B07-4
3930 JPY 105 x 14 x 32 mm ステンレス(1.4301) Bosch TS1 および TS2 用アンテナ(リード/ライトヘッド)ヘッド用マウントブラケット