ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

常に最新のものになります

私たちの電子メールでは、製品、イベント、サービス、バラフに関する定期的な情報が表示されます。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

16 バージョン

注文コード
価格 動作原理 使用 材質 寸法 固定具
アクション
18890 JPY
SmartLight 用ホルダ 信号ランプ Smartlight 用 アルミニウム 陽極酸化、自然色 Ø 70 x 250 mm ネジ
8050 JPY
SmartLight 用ホルダ 信号ランプ Smartlight 用 アルミニウム 陽極酸化、自然色 80 x 6 x 62 mm ネジ
17960 JPY
SmartLight 用ホルダ 信号ランプ Smartlight 用 アルミニウム 陽極酸化、自然色 Ø 70 x 100 mm ネジ
20120 JPY
SmartLight 用ホルダ 信号ランプ Smartlight 用 アルミニウム 陽極酸化、自然色 Ø 70 x 400 mm ネジ
4640 JPY
SmartLight 用ホルダ 信号ランプ Smartlight 用 アルミニウム 陽極酸化、自然色 121 x 72 x 80 mm ネジ
4640 JPY
マウントシステム マウントシステム BMS用 陽極酸化アルミニウム Ø 30 x 300 mm クランプ
5370 JPY
マウントシステム マウントシステム BMS用 陽極酸化アルミニウム Ø 30 x 500 mm クランプ
3280 JPY
マウントシステム ロッド Ø30 mm の支持用, マウントシステム BMS用 アルミニウムダイカスト 60 x 50 x 60 mm ネジ、端子
3600 JPY
マウントシステム ロッド Ø30 mm の支持用, マウントシステム BMS用 アルミニウムダイカスト 40 x 98 mm ネジ、端子
7550 JPY
マウントシステム マウントシステム BMS用 陽極酸化アルミニウム Ø 30 x 1000 mm クランプ
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?