コンディションモニタリングセンサ用マグネットホルダ
固定技術

で提供しています。:
1 バージョン
コンディションモニタリングセンサ用マグネットホルダは簡単に様々な固定ができます。そのため、センサを最適な位置へ柔軟に設置することができます。このホルダは穴あけや取付面の形状加工は不要です。この高品質なホルダで、Balluffのコンディションモニタリングセンサをお客様のアプリケーションへ簡単に統合することができます。
特長
- 高品質でコンパクトなホルダ – Balluff コンディションモニタリングセンサ用に設計
- 最適な位置決めと簡単な固定を同時に実現
- マグネットによる簡単な取り付け
- 取り付け面の機械加工は不要
- 温度測定に最適な熱伝導
1 結果
注文コード | 価格 | 用途 | 寸法 | 素材 | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM03FABAM MB-CM-055-R15-4 |
12910 JPY | コンディションモニタリングセンサ BCM R15 | 20 x 12.5 x 32 mm | アルミニウム 陽極酸化 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。