ポータブルモニタリングシステム
モニタリング

で提供しています。:
2 バージョン
ポータブル・モニタリング・システムは、機械やシステムのモニタリングを迅速かつ簡単に行うための完全なパッケージです。状態監視に必要なすべてのコンポーネントが統合されています。BCMセンサー、モバイルゲートウェイ、ビジュアライゼーションソフトウェア。ゲートウェイに内蔵されたバッテリーと携帯無線によるデータ送信により、柔軟かつポータブルにデータを記録することができます。また、クラウドに保存されたデータをどこからでも取り出すことができるため、遠隔地からシステムを監視することができます。
システムを注文すれば、すぐに稼動させることができます。ご希望のバリエーションをショッピングカートに入れて、手続きをするだけです。ご注文の際には、必要なハードウェアだけでなく、ソフトウェアのライセンスも一緒にお届けします。これは1年間有効で、システムを利用する権利が与えられます。
特集記事
- クラウド上で状態監視データを記録・可視化するシステム
- コンディション・モニタリング・センサー、モバイル・ゲートウェイ、ビジュアライゼーション・ソフトウェアを含む
- LTE/2Gによるゲートウェイからクラウドへの通信
- クラウドでのデータ保存:30日
- 最小値/最大値によるメールアラーム機能
- CSVデータ出力
- 無線による定期的なアップデートでセキュリティを確保し、最新のファームウェアを提供
2 結果
注文コード | 注文コード | 説明 | アクション |
---|---|---|---|
![]() BSG BPM - ポータブルモニタリングシステムBSG BPM - ポータブルモニタリングシステム |
センサ: オプション S01 - コンディションモニタリングセンサ BCM0001 オプション S02 - コンディションモニタリングセンサ BCM0002 ゲートウェイ: モバイルゲートウェイ、内蔵バッテリまたは 24 V 電源ユニットによる作動、移動無線によるデータ伝送(2G/LTE/NB-IoT) ソフトウェア: コンディションモニタリング機能の可視化用クラウドアプリケーション、1000 MB のデータ量、データ伝送 1/秒、クラウドでのデータ保存 30 日 |
||
![]() BAI BPM - Portable Monitoring System - Software LicenceBAI BPM - Portable Monitoring System - Software Licence |
The visualization software is part of the Portable Monitoring System (BSG BPM - Portable Monitoring System) for quick and easy monitoring of machines and plants. Included are data volume and cloud storage space. |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。