로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

근접 센서

뛰어난 품질 및 정확도를 제공하는 자동화 솔루션

근접 센서

근접 센서를 사용하지 않고 자동화를 구현하는 것은 상상하기 어렵습니다. 기계 제작 산업, 전자제품 제조 산업, 자동차 산업, 식료품 산업 또는 플라스틱 산업 분야 등 자동화가 실시되는 모든 분야에서는 마모가 발생하지 않는 비접촉 방식으로 금속 물체의 위치를 정확하게 감지할 수 있는 솔루션이 필요합니다.

발루프는 표준 센서, 스위칭 간격이 향상된 센서, 위생용 센서, 고압용 센서, 방폭 센서, 팩터 1 또는 풀메탈 센서 등 거의 모든 산업 분야를 위한 상이한 디자인의 다양한 센서 제품을 제공합니다. 발루프 센서에는 용접 스패터가 달라붙지 않도록 추가적인 세라믹 코팅 또는 PTFE 코팅이 적용되어 있습니다. 또한 발루프 제품 포트폴리오에는 팩터 1이 적용된 풀메탈 사양도 포함되어 있습니다.

발루프 근접 센서를 사용하여 공정 프로세스의 경과 및 상태를 모니터링하고, 제어 및 자동화하십시오. 극한 환경에서도 뛰어난 품질을 구현할 수 있습니다.

인덕티브 근접 스위치

  • 플러그 또는 케이블 연결
  • 원통형 및 다양한 직사각형 디자인
  • DC-3/4 와이어, IO-Link 및 DC, AC 및 AC/DC-2 와이어용 버전 제공
  • 플러시 및 비 플러시 센서
  • 짧고 긴 디자인
  • 고정 스톱 포함 및 미포함
  • 최대 500bar의 고내압 센서
  • 최대 230°C의 고온 센서
  • 높은 내화학성과 최대 IP69K의 높은 보호 등급을 갖춘 센서
  • 자기장 저항 센서
  • 용접 방지 센서
  • 팩터 1 센서 또는 NAMUR 센서

유도성 링 센서 및 튜브 센서

  • 빠른 물체 속도에서도 안정적인 센서 원리
  • 인덕티브 링 센서는 다양한 크기로 범용적으로 장착 가능
  • 인덕티브 튜브 센서는 피드 튜브에 쉽게 설치할 수 있습니다.
  • 20mm 이상의 거리에서 적층 가능

유도식 간격 센서

  • 컴팩트한 구조, 견고성 및 정확성 보장
  • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
  • 절대적인 측정 방식
  • 측정 범위 0.2 - 50 mm, 학습 가능
  • 짧은 딜레이 타임, 높은 반복 정확도 및 높은 선형성
  • 넓은 온도 범위, 낮은 온도 변화
  • 아날로그 인터페이스 및 IO-Link를 통한 간편한 사용

유도성 위치 센서

  • 0...133mm에서 조정 가능한 측정 범위
  • 기계적 조정이 필요 없음
  • 비접촉식으로 마모가 없음
  • 높은 반복 정확도 및 정밀한 위치 설정
  • 아날로그 및 디지털 인터페이스

유도식 위치 측정 센서

  • 사각지대가 작은 콤팩트한 디자인 덕분에 쉽게 통합
  • 경제적으로 우수한 가치
  • 높은 측정 주파수 > 10kHz
  • 고해상도, 반복성 및 선형성
  • 유연한 인터페이스(아날로그, IO-Link, SSI)
  • 지속적인 상태 모니터링