인덕티브 근접 스위치
근접 센서
가능:
25 시리즈
발루프는 다양한 어플리케이션과 산업 분야에 적합한 다양한 인덕티브 근접 스위치를 제공합니다. 표준형, 고압 내성, 위생/세척 준수, 팩터 1, 내자성, 용접 방지, 내열성, 방폭형 또는 NAMUR 등 다양한 하우징 재질과 밀봉 방식 덕분에 발루프 포트폴리오에서 개별 애플리케이션에 적합한 제품을 찾을 수 있습니다. 다양한 설계, 하우징 직경 및 나사산 크기를 제공하여 다양한 상황에서 쉽게 통합할 수 있고 공간이 제한된 경우에도 최적의 솔루션을 제공합니다.
전 세계적으로 사용되는 이 기술은 최적의 가격 대비 성능을 제공하며 대량 생산 시에도 짧은 납기로 공급할 수 있습니다.
발루프의 인덕티브 근접 스위치를 통해 시스템의 가용성을 높이고 유지보수 및 보관 비용을 절감할 수 있습니다.
특별한 특징
- 플러그 또는 케이블 연결
- 원통형 및 다양한 직사각형 디자인
- DC-3/4 와이어, IO-Link 및 DC, AC 및 AC/DC-2 와이어용 버전 제공
- 플러시 및 비 플러시 센서
- 짧고 긴 디자인
- 고정 스톱 포함 및 미포함
- 최대 500bar의 고내압 센서
- 최대 230°C의 고온 센서
- 높은 내화학성과 최대 IP69K의 높은 보호 등급을 갖춘 센서
- 자기장 저항 센서
- 용접 방지 센서
- 팩터 1 센서 또는 NAMUR 센서
25 시리즈
모델 시리즈 | 유형 | Range Sn max. | 스위칭 기능 | 스위칭 아웃풋 | 연결 유형 | 설치 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES G S나사산이 없는 원통형 버전 |
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 | 5 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | NPN, PNP | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | 실드형, 비실드형 | |
BES M M원통형 미니어처 버전 |
M4x0.5, M5x0.5 | 5 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | NPN, PNP | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | 실드형, 비실드형 | |
BES M S원통형 버전 |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 30 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO), NO/NC | 푸시-풀, NPN, PNP, PNP/NPN/푸시-풀 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | 실드형, 비실드형, 준실드형 | |
BES Q26 S높이 26mm의 정사각형 버전 |
26x26 | 10 mm | 정상 열림 (NO) | 유극, PNP | 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | 실드형 | |
BES Q40 S높이 40mm의 정사각형 버전 |
40x40 | 40 mm | 정상 열림 (NO), NO/NC | NPN, PNP | 나사 단자, 커넥터 | 실드형, 비실드형 | |
BES Q80 S높이 80mm의 정사각형 버전 |
80x80 | 50 mm | 정상 열림 (NO), NO/NC | NPN, 유극, PNP | 나사 단자, 커넥터 | 실드형, 비실드형 | |
BES Q M정사각형 컴팩트 버전 |
8x8, 5x5 | 3 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO), NO/NC | NPN, PNP, PNP/NPN/푸시-풀 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | 실드형 | |
BES R S큐빅 버전 |
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 | 8 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO), NO/NC | NPN, PNP | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | 실드형, 비실드형 | |
BES M F1원통형 디자인의 팩터 1 |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | 정상 열림 (NO) | NPN, PNP | 커넥터 | 실드형, 비실드형 | |
BES Q40 F1높이 40mm의 정사각형 디자인 팩터 1 |
40x40 | 40 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO), NO/NC | NPN, PNP | 커넥터 | 실드형, 비실드형, 한 쪽에 매입 | |
BES R F1스루홀이 있는 큐빅 디자인의 팩터 1 |
32x20x8 | 5 mm | 정상 열림 (NO) | PNP | 플러그 커넥터 포함 케이블 | 실드형 | |
BES M HT내온성 어플리케이션을 위한 원통형 버전 |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 15 mm | 정상 열림 (NO), NO/NC | NPN, PNP | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | 실드형, 비실드형 | |
BES Q12 HT내온성 애플리케이션을 위한 높이 12mm의 정사각형 버전 |
12x12 | 4 mm | 정상 열림 (NO) | PNP | 케이블 | 실드형 | |
BES Q40 HT온도에 강한 애플리케이션을 위한 높이 40mm의 정사각형 버전 |
40x40 | 25 mm | 정상 열림 (NO) | 스위칭 증폭기용, PNP | 커넥터 | 비실드형 | |
BES Q8 HT내온도 애플리케이션을 위한 높이 8mm의 정사각형 버전 |
8x8 | 2 mm | 정상 열림 (NO) | PNP | 케이블 | 실드형 | |
BES M MF자기장에 강한 어플리케이션을 위한 원통형 버전 |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | 정상 열림 (NO), NO/NC | NPN, PNP | 커넥터 | 실드형, 비실드형, 준실드형 | |
BES Q40 MF자기장 내성 애플리케이션을 위한 40mm 높이의 정사각형 버전 |
40x40 | 40 mm | 정상 열림 (NO), NO/NC | PNP | 커넥터 | 실드형, 비실드형, 한 쪽에 매입 | |
BES R MF자기장에 강한 애플리케이션을 위한 큐빅 버전 |
32x20x8 | 7 mm | 정상 열림 (NO) | PNP | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | 실드형 | |
BES M P고내압 애플리케이션을 위한 원통형 버전 |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 40 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | NPN, PNP | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터, 편조선 | 실드형, 비실드형, 준실드형 | |
BES M FM올메탈 하우징의 원통형 버전 |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 8 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | NPN, PNP | 커넥터 | 실드형 | |
BES M H위생 어플리케이션을 위한 원통형 버전 |
M18x1, M12x1 | 8 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | PNP | 커넥터 | 실드형, 비실드형 | |
BES G EX폭발 위험이 있는 환경에서 사용할 수 있도록 나사산이 없는 원통형 디자인 |
D6.5 | 1 mm | 케이블 | 실드형 | |||
BES M EX폭발 위험이 있는 환경용 원통형 버전 |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 15 mm | 정상 열림 (NO) | PNP | 케이블, 커넥터 | 실드형, 비실드형 | |
BES Q40 EX폭발 위험이 있는 환경을 위한 40mm 높이의 정사각형 버전 |
40x40 | 35 mm | 커넥터 | 실드형, 비실드형 | |||
BES SP특수 버전 |
2 mm | 정상 열림 (NO) | PNP/NPN | 커넥터 | 실드형 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.